(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリアホルダー(マグネット付/10枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA781GB-104
クリアホルダー(マグネット付/10枚) ブング

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,240円
税込単価
2,464円

・ラベル等を保持するのに最適・棚やキャビネットに貼り付ければ、自由に作成したラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カードケース
  • 本体色:
    クリアー
  • 材質:
    プラスチック
  • 入数:
    10枚
  • 商品詳細種別:
    クリアホルダー(マグネット付)

型番

EA781GB-104 解除

Loading...

商品情報は型番EA781GB-103の情報となります。ご注意ください。

仕様

商品情報を表示

EA781GB-104 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA781GB-104

152×102mm

1個

2,240( 2,464円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ラベル等を保持するのに最適
・棚やキャビネットに貼り付ければ、自由に作成したラベルを差し込むだけです。
・ラベルの差替え・配置買えが簡単

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリアホルダー(マグネット付/10枚)の型番EA781GB-104のページです。
型番EA781GB-104に関する仕様情報を記載しております。

クリアホルダー(マグネット付/10枚)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA781GB-101
EA781GB-102
EA781GB-103
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ

2,710円

( 2,981円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

102×25mm

1,250円

( 1,375円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

102×51mm

1,460円

( 1,606円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

127×90mm

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました