(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力マグネット,磁気防止プレート付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力マグネット,磁気防止プレート付

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,140円 ~ 2,000円
税込価格
1,254円 ~ 2,200円

【特長】・耐腐食・磁気防止プレート付・ねじ溝なし・皿ねじとナットで対象物に取付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
吸着力(N)
サイズ
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50(5kgf)
Φ28.6×8.7mm
30g
4548745766332

1個

1,140( 1,254円 )

1日目

一部当日出荷可能

130(13kgf)
Φ38.1×10.4mm
80g
4548745766349

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐腐食
・磁気防止プレート付
・ねじ溝なし
・皿ねじとナットで対象物に取付け、マグネット固定することができます

(i)ご注意

  • 未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力マグネット,磁気防止プレート付

強力マグネット,磁気防止プレート付

    強力マグネット,材質:アルニコ磁石

    強力マグネット,材質:アルニコ磁石

      強力マグネット,本体材質:スチール,スペーサー材質:アルミ

      強力マグネット,本体材質:スチール,スペーサー材質:アルミ

        マグネット台

        マグネット台

          マグネット(ハンドル付)

          マグネット(ハンドル付)

            40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

            40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

              マグネット台 EA781BCシリーズ

              マグネット台 EA781BCシリーズ

                50x117x75mm/130kgf/M10x1.5 マグネット台

                50x117x75mm/130kgf/M10x1.5 マグネット台

                  30x 30x30mm/17kgf/M5x0.8 マグネット台

                  30x 30x30mm/17kgf/M5x0.8 マグネット台

                    治具プレート

                    治具プレート

                      石定盤用アングル台(キャスター付)

                      石定盤用アングル台(キャスター付)

                        石定盤架台補助プレート

                        石定盤架台補助プレート

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 新潟精機(SK) ナベヤ 新潟精機(SK)
                          通常価格 1,140円 2,860円 650円 2,900円 4,170円 15,000円 4,360円 7,514円 2,710円 43,707円 188,700円 5,705円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   2日目  
                          磁石種類 アルニコ磁石 アルニコ磁石 アルニコ磁石 - - - - - - - - -
                          商品タイプ 加工用永磁マグネットホルダ 加工用永磁マグネットホルダ 加工用永磁マグネットホルダ - - - - - - - - -
                          形状 丸形 角形 丸形 - - - - - - - - -
                          ハンドル有無 - - - - - - - - -
                          ねじ穴有無 - - - - - - - - -

                          強力マグネット,磁気防止プレート付のレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                          貼り付け用に
                          評価 4.0満足度:4.02019/01/24
                          磁力の強さは申し分ないものでしたが、もう少し大きいサイズがあれば嬉しいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ピザ焼器の扉用
                          評価 5.0満足度:5.02018/12/14
                          カインズで購入したピザ焼器(ステンレス製)の、扉を閉めた状態にする磁石が熱で磁力を失った為、この磁石を購入しました。350°~400°まで温度を上げても、磁力は無くなりませんでした。優秀な商品です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト