(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA781BS-31
カラーマグネットシート カラーマグネットシート

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,790円
税込単価
3,069円

エスコ マグネット カラーマグネットシート。

詳細情報を確認する

  • 着磁:
    片面

型番

EA781BS-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA781BS-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
吸着力
サイズ
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA781BS-31

フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
35gf/c㎡
500×600×0.8(t)mm
-

1個

2,790( 3,069円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ マグネット カラーマグネットシート。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーマグネットシートの型番EA781BS-31のページです。
型番EA781BS-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーマグネットシート

カラーマグネットシート

    sedia ポケマグ A6サイズ ブルー

    sedia ポケマグ A6サイズ ブルー

      メーカー エスコ セキセイ
      通常価格 2,790円 550円
      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目  
      着磁 片面 -

      カラーマグネットシートのレビュー

      評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
      検査工程で使用しています
      評価 5.0満足度:5.02021/04/27
      製品をカメラ検査するスペースにおいて、製品以外が、映り込まない様、背景用として使っています。どの色が良いか、試しに何色が購入しました。はさみで切ることもでき、機械が鉄製なので取付も簡単で使い易かったです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      社内の業務管理用に使用しています
      評価 4.0満足度:4.02021/04/12
      社内の業務管理用に使用しています。業務管理用のホワイトボードに業務毎に色分けして、小さくカットして使っています。小さくカットすると磁力が弱くなっていると感じました。ネットで検索して、価格が安く、納品が早いミスミから購入しました。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      この商品のバリエーション

      型番
      EA781BS-33
      EA781BS-34
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      材質 吸着力 サイズ 入数

      3,970円

      ( 4,367円 )
      1個 -

      2日目

      一部当日出荷可能

      フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)35gf/c㎡500×600×0.8(t)mm-

      3,970円

      ( 4,367円 )
      1個 -

      2日目

      一部当日出荷可能

      フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)35gf/c㎡500×600×0.8(t)mm-

      マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました