(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムマグネット(強粘着付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムマグネット(強粘着付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
790円 ~ 15,330円
税込価格
869円 ~ 16,863円

【特長】・非着磁面に強粘着テープ付・各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロールタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    異方性マグネット(強磁力タイプ)
  • 入数:
    1巻
  • 着磁:
    片面

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吸着力
重量
幅×厚さ
長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100gf/cm2
89g
12×2.0mm
1m

1個

790( 869円 )

1日目

一部当日出荷可能

100gf/cm2
196g
25×2.0mm
1m

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

一部当日出荷可能

100gf/cm2
381g
50×2.0mm
1m

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

一部当日出荷可能

100gf/cm2
-
100×2.0mm
1m

1個

3,940( 4,334円 )

1日目

一部当日出荷可能

100gf/cm2
-
160×2.0mm
1m

1個

5,760( 6,336円 )

1日目

一部当日出荷可能

80gf/cm2
-
25×1.0mm
1m

1個

790( 869円 )

1日目

一部当日出荷可能

80gf/cm2
-
50×1.0mm
1m

1個

1,339( 1,473円 )

1日目

一部当日出荷可能

80gf/cm2
-
25×1.0mm
10m

1個

5,240( 5,764円 )

1日目

一部当日出荷可能

80gf/cm2
-
50×1.0mm
10m

1個

10,040( 11,044円 )

1日目

一部当日出荷可能

80gf/cm2
-
100×1.0mm
10m

1個

15,330( 16,863円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非着磁面に強粘着テープ付
・各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムマグネット(強粘着付)

ゴムマグネット(強粘着付)

    マグネットシート(片面着磁)

    マグネットシート(片面着磁)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 790円 6,106円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
      商品タイプ ロールタイプ -
      ホワイト -
      材質 異方性マグネット(強磁力タイプ) フェライト+エラストマー
      入数 1巻 -
      着磁 片面 片面

      ゴムマグネット(強粘着付)のレビュー

      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
      部品管理に使用しています
      評価 4.0満足度:4.02024/01/29
      部品を棚で管理するとき、今まではでテプラで型番などを打った物を貼り付けていました。棚が変更になったときの打ち直しの手間が大変でした。この商品の粘着テープ側にラミネートした型番など記載した物を貼り付け、管理するようにし、手間を省くことができました。ただ幅が広いのでカットは大変です。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました