(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット台 EA781BCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA781BC-9
マグネット台 EA781BCシリーズ マグネットダイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,850円
税込単価
13,035円

【特長】・磁力がON/OFFできる切換式【商品仕様】<EA781BC-9>・取...

詳細情報を確認する

  • ハンドル有無:
  • 吸着面:
    底面
  • 商品タイプ:
    マグネットベース
  • 奥行(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    55
  • 磁力ON/OFF切替レバー(有無):

型番

EA781BC-9 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA781BC-9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
マグネット吸着力(N)
取付ねじ穴寸法
幅(mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA781BC-9

1274(130kgf)
M10×P1.5、深さ:約9mm
117
4550061778654
1.9

1個

11,850( 13,035円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁力がON/OFFできる切換式
【商品仕様】
<EA781BC-9>
・取付ねじ穴:M10×P1.5、深さ:約9mm
<EA781BC-7>
・取付ねじ穴:M8×P1.25、深さ:7.6mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット台 EA781BCシリーズの型番EA781BC-9のページです。
型番EA781BC-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット台 EA781BCシリーズ

マグネット台 EA781BCシリーズ

    50x 73x55mm/100kgf/M8x1.25 マグネット台

    50x 73x55mm/100kgf/M8x1.25 マグネット台

      40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

      40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

        50x117x75mm/130kgf/M10x1.5 マグネット台

        50x117x75mm/130kgf/M10x1.5 マグネット台

          マグネット(ハンドル付)

          マグネット(ハンドル付)

            マグネット台

            マグネット台

              30x 30x30mm/17kgf/M5x0.8 マグネット台

              30x 30x30mm/17kgf/M5x0.8 マグネット台

                強力マグネット,材質:アルニコ磁石

                強力マグネット,材質:アルニコ磁石

                  強力マグネット,磁気防止プレート付

                  強力マグネット,磁気防止プレート付

                    180x105mm 精密メジャーリングテーブル

                    180x105mm 精密メジャーリングテーブル

                      215x180mm 精密メジャーリングテーブル

                      215x180mm 精密メジャーリングテーブル

                        強力マグネット,本体材質:スチール,スペーサー材質:アルミ

                        強力マグネット,本体材質:スチール,スペーサー材質:アルミ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 4,360円 4,170円 15,000円 7,514円 4,170円 2,900円 2,710円 2,860円 1,140円 157,153円 225,455円 650円
                          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                          ハンドル有無 - - - - -
                          吸着面 底面 底面 底面 底面 底面 底面 底面 - - - - -
                          商品タイプ マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース - - - - -
                          奥行(mm) 50 73 48 117 - - 30 - - - - -
                          高さ(mm) 55 55 52 75 55 - 30 - - - - -

                          マグネット台 EA781BCシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA781BC-7
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          マグネット吸着力
                          (N)
                          取付ねじ穴寸法
                          (mm)
                          JANコード 質量
                          (kg)

                          4,360円

                          ( 4,796円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          785(80kgf)M8×P1.25、深さ:7.6mm6545487459157851.05

                          マグネットベース(測定工具保持用)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました