(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,000円 14,899円
税込単価
16,500円 16,389円

【商品仕様】・磁力がON/OFFできる切替式・吸着力N(kgf)…294(30...

詳細情報を確認する

型番

EA781BC-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA781BC-4

1個

15,000円

14,899

( 16,389円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・磁力がON/OFFできる切替式
・吸着力N(kgf)…294(30)
・取付ねじ穴…M8×P1.25、深さ:11mm
・サイズ…40(W)×48(D)×50(H)mm
・重量…0.5kg
・JAN:4548745557916

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台の型番EA781BC-4のページです。
型番EA781BC-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

    50x117x75mm/130kgf/M10x1.5 マグネット台

    50x117x75mm/130kgf/M10x1.5 マグネット台

      50x 73x55mm/100kgf/M8x1.25 マグネット台

      50x 73x55mm/100kgf/M8x1.25 マグネット台

        マグネット台 EA781BCシリーズ

        マグネット台 EA781BCシリーズ

          30x 30x30mm/17kgf/M5x0.8 マグネット台

          30x 30x30mm/17kgf/M5x0.8 マグネット台

            マグネット(ハンドル付)

            マグネット(ハンドル付)

              マグネット台

              マグネット台

                強力マグネット,材質:アルニコ磁石

                強力マグネット,材質:アルニコ磁石

                  強力マグネット,磁気防止プレート付

                  強力マグネット,磁気防止プレート付

                    215x180mm 精密メジャーリングテーブル

                    215x180mm 精密メジャーリングテーブル

                      180x105mm 精密メジャーリングテーブル

                      180x105mm 精密メジャーリングテーブル

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 15,000円 7,514円 4,170円 4,360円 2,710円 4,170円 2,900円 2,860円 1,140円 225,455円 157,153円
                        通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目  
                        マグネット吸着力(N) 294(30kgf) 1274(130kgf) 980(100kgf) - 167(17kgf) - - - - - -
                        取付ねじ穴寸法 M8×P1.25、深さ:11mm M10×P1.5、深さ10mm M8×P1.25、深さ7mm - M5×P0.8、深さ5mm M8×P1.25、深さ7mm - - - - -
                        ハンドル有無 - - - -
                        吸着面 底面 底面 底面 底面 底面 底面 底面 - - - -
                        商品タイプ マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース - - - -

                        40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        マグネットベース(測定工具保持用)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました