(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット台

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,900円 ~ 3,900円
税込価格
3,190円 ~ 4,290円

【特長】レバー式のマグネット台。磁力がON/OFFできる切替式のため簡単。材質...

詳細情報を確認する

  • ハンドル有無:
  • 吸着面:
    底面
  • 商品タイプ:
    マグネットベース
  • 磁力ON/OFF切替レバー(有無):
  • メーカ:
    ノガ・ウォーターズ(NOGA)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
マグネット吸着力(N)
取付ねじ穴寸法
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
型番
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
320(32kgf)
M5×P0.8、深さ4mm
30
40
35
4548745947632
NF0037
0.2

1個

3,100( 3,410円 )

1日目

一部当日出荷可能

800(80kgf)
M8×P1.25、深さ7mm
50
60
55
4548745947649
DG0036
1

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

一部当日出荷可能

1000(100kgf)
M8×P1.25、深さ7mm
50
75
55
4548745947588
DG0038
1.3

1個

3,900( 4,290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
レバー式のマグネット台。
磁力がON/OFFできる切替式のため簡単。
材質はスチール製。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット台

マグネット台

    オンオフマグネット

    オンオフマグネット

      30x 30x30mm/17kgf/M5x0.8 マグネット台

      30x 30x30mm/17kgf/M5x0.8 マグネット台

        40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

        40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

          50x117x75mm/130kgf/M10x1.5 マグネット台

          50x117x75mm/130kgf/M10x1.5 マグネット台

            マグネット台 EA781BCシリーズ

            マグネット台 EA781BCシリーズ

              マグネット(ハンドル付)

              マグネット(ハンドル付)

                50x 73x55mm/100kgf/M8x1.25 マグネット台

                50x 73x55mm/100kgf/M8x1.25 マグネット台

                  強力マグネット,材質:アルニコ磁石

                  強力マグネット,材質:アルニコ磁石

                    強力マグネット,磁気防止プレート付

                    強力マグネット,磁気防止プレート付

                      メーカー エスコ ノガ・ウォーターズ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 2,900円 2,883円 2,710円 15,000円 7,514円 4,360円 4,170円 4,170円 2,860円 1,140円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      ハンドル有無 - - -
                      吸着面 底面 - 底面 底面 底面 底面 底面 底面 - -
                      商品タイプ マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース - -
                      磁力ON/OFF切替レバー(有無) - - -
                      メーカ ノガ・ウォーターズ(NOGA) - テクノプラン - テクノプラン - テクノプラン テクノプラン - -

                      マグネットベース(測定工具保持用)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました