(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

605-970mm 三脚(シフティング機構付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

605-970mm 三脚(シフティング機構付)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,895円 21,088円
税込単価
25,185円 23,197円

【商品仕様】・高さ…605/970mm・重量…約4,300g・遣り方作業に最適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    データ機器関連品
  • サイズ:
    605~970(H)mm
  • 材質:
    本体:アルミ
  • 重量:
    約4300g
  • 適応機種:
    取付ねじ:5/8"
  • メーカー型番:
    SFT-100
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)

型番

EA780TM-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA780TM-1

1個

22,895円

21,088

( 23,197円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高さ…605/970mm
・重量…約4,300g
・遣り方作業に最適
・適応機種…取付ねじ:5/8"
・シフティング機構とは…地墨ポイントの微調整が三脚を設置したまま可能にする機構
・JAN:4548745167368

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

605-970mm 三脚(シフティング機構付)の型番EA780TM-1のページです。
型番EA780TM-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

605-970mm 三脚(シフティング機構付)

605-970mm 三脚(シフティング機構付)

    回転台(測量器用三脚取付金具)

    回転台(測量器用三脚取付金具)

      エレベーター三脚 EA780TM-5

      エレベーター三脚 EA780TM-5

        エレベーター三脚 3000

        エレベーター三脚 3000

          タジマ エレベーター三脚 3000ライト

          タジマ エレベーター三脚 3000ライト

            1250-2900mm エレベーター三脚/EA780TM-4用延長用アダプター(5/8”ねじ)

            1250-2900mm エレベーター三脚/EA780TM-4用延長用アダプター(5/8”ねじ)

              レーザー墨出器用三脚

              レーザー墨出器用三脚

                NAVIGEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

                NAVIGEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

                  エレベーター三脚 ELT-CS・ELT-CSG

                  エレベーター三脚 ELT-CS・ELT-CSG

                    GEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨)  本体+受光器+三脚

                    GEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

                      メーカー エスコ Panasonic エスコ TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール エスコ シンワ測定 TJMデザインタジマツール STS TJMデザインタジマツール
                      通常価格 22,895円 18,897円 18,620円 28,756円 18,688円 5,890円 10,468円 351,834円 25,857円 271,803円
                      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目~   1日目  
                      商品タイプ データ機器関連品 - データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 - レーザー墨出器 データ機器関連品 レーザー墨出器
                      サイズ 605~970(H)mm - 850~2940(H)mm - - - - - - -
                      材質 本体:アルミ - 本体:アルミ - - - - - - -
                      重量 約4300g - 3.15kg - - - - - - -
                      適応機種 取付ねじ:5/8" - 取付ねじ:5/8" - - - - - - -

                      605-970mm 三脚(シフティング機構付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました