(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A3サイズ 製図板

A3サイズ 製図板 (型番リスト)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,790円 ~ 25,800円
税込価格
9,669円 ~ 28,380円

【特長】・EA766GB…L型定規規付製図板(EA766GB-1、EA766G...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

製図板
  • A3サイズ
  • サイズ:377×515×21.5mm
  • 重量:1,250g
  • 作図範囲:290×430mm
L型定規
  • サイズ:305×236×38mm
  • 重量:228g
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
詳細1
重量
セット内容
作図範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
EA766GB-1製図板、EA766GB-2L型定規
-

1個

25,800( 28,380円 )

1日目

一部当日出荷可能

377×515×21.5mm
A3サイズ
1250g
-
290×430mm

1個

16,990( 18,689円 )

1日目

一部当日出荷可能

305×236×38mm
-
228g
-
-

1個

8,790( 9,669円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EA766GB…L型定規規付製図板(EA766GB-1、EA766GB-2のセット)
・EA766GB-1…製図板のみ
・EA766GB-2…L型定規のみ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A3サイズ 製図板

A3サイズ 製図板

    SE 鉛筆製図セット

    SE 鉛筆製図セット

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 8,790円 12,446円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      商品タイプ 製図道具 -
      本体色 グレー -

      A3サイズ 製図板のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト