(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[太字]水性ネオボードマーカー

[太字]水性ネオボードマーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
540円
税込価格
594円

・鉄骨、木材、ガラスに適しています。・プロ仕様の工業・業務用マーカー・使用後キ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

540( 594円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

540( 594円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

540( 594円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・鉄骨、木材、ガラスに適しています。
・プロ仕様の工業・業務用マーカー
・使用後キャップはキッチリ閉じてください。
・長時間筆記する時は、換気を行ってください。
・火気に近づけないでください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[太字]水性ネオボードマーカー

[太字]水性ネオボードマーカー

    水性多用途スプレー

    水性多用途スプレー

      ウスメ液 (ペイント)

      ウスメ液 (ペイント)

        [中字]油性タフペイント

        [中字]油性タフペイント

          水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

          水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

            [水性]蛍光塗料(屋内外用)

            [水性]蛍光塗料(屋内外用)

              スプレーラッカー 400ml

              スプレーラッカー 400ml

                ニュースプレーラッカー細書き用 300Ml

                ニュースプレーラッカー細書き用 300Ml

                  ぼかし剤スプレー 20018J

                  ぼかし剤スプレー 20018J

                    スプレーラッカー 300Ml

                    スプレーラッカー 300Ml

                      [中字]油性ペイントマーカー(工業用)

                      [中字]油性ペイントマーカー(工業用)

                        水性多用途スプレー 420ml

                        水性多用途スプレー 420ml

                          木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                          木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                            メーカー エスコ アサヒペン シントーファミリー エスコ アサヒペン エスコ ニッぺ ロックペイント サンデーペイント ロックペイント エスコ アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 540円 1,057円 358円 217円 833円 7,850円 1,841円 617円 1,203円 495円 230円 1,140円 11,354円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 工業用マーカー - - 工業用マーカー - - - - - - 工業用マーカー - -
                            文字サイズ 太字 - - 中字 - - - - - - 中字 - -
                            形状 ペン - - ペン - - - - - - ペン - -
                            用途 ガラス / 木材 / 鉄 - - 金属 / ガラス / 木材 / 紙 / プラスチック - - - - - - 金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石 - -
                            重量 68g - - 21g(1本あたり) - - - - - - - - -

                            [太字]水性ネオボードマーカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました