(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.5mm シャープペンシル/替芯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA765ME-131
0.5mm シャープペンシル/替芯 0.5MM シャープペンシル(シルバー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
450円
税込単価
495円

【製品仕様】・芯径0.5mmのシャープペンシルです。ボディカラー各種ございます...

詳細情報を確認する

型番

EA765ME-131 解除

Loading...

商品情報は型番EA765MF-132の情報となります。ご注意ください。

仕様

 
商品情報を表示

EA765ME-131 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
芯径(mm)
本体色
入数
重量
詳細1
サイズ
硬度
全長×軸径
ケース色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA765ME-131

シャーペン
0.5
シルバー
1本
9.8g
-
-
-
143×11mm
-

1個

450( 495円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・芯径0.5mmのシャープペンシルです。ボディカラー各種ございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.5mm シャープペンシル/替芯の型番EA765ME-131のページです。
型番EA765ME-131に関する仕様情報を記載しております。

0.5mm シャープペンシル/替芯のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA765ME-132
EA765ME-133
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 芯径
(mm)
本体色 入数 重量 詳細1 サイズ 硬度 全長×軸径 ケース色

450円

( 495円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

シャーペン0.5ブラック1本9.8g---143×11mm-

450円

( 495円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

シャーペン0.5ブルー1本9.8g---143×11mm-

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました