(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18mmx 50m 不思議テープ

18mmx 50m 不思議テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
590円
税込単価
649円

【商品仕様】・サイズ…18mm×50m・厚さ…40μ・材質…OPP・重量…50...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    18
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.04
  • 色:
    ホワイト系
  • 基材:
    ポリプロピレン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 型番:
    SPK18W-50
  • 入数:
    1巻
  • メーカー:
    仁礼工業(NIREI)
  • 基材詳細:
    OPP
  • 重量:
    50g
  • 商品詳細種別:
    ふしぎテープSP
  • 用途:
    光ファイバー、ケーブル、陶器、トレーなどの結束に。

型番

EA765MB-46 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA765MB-46

1個

590( 649円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…18mm×50m
・厚さ…40μ
・材質…OPP
・重量…50g
・テープ色…白
・用途…光ファイバー、ケーブル、陶器、トレーなどの結束に。
・テープ同士を圧着するとピッタリ接着します。テープ自身は他の物には接着しません。
・テープ端部を引き離せば簡単にはがれます。ノリ残りもなく、数回再使用が可能です。
・サインペン・ボールペンなどで鮮明に筆記できます(朱肉除く)。
・水にぬれても使用可能です。使用温度範囲も広く、特に低温時、接着力が増します。
・手で簡単に切れます。
・入数は1巻入りです。
・JAN:4548745754742

EA765MB-46で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18mmx 50m 不思議テープの型番EA765MB-46のページです。
型番EA765MB-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18mmx 50m 不思議テープ

18mmx 50m 不思議テープ

    50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

    50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

      50m ホールディングテープ

      50m ホールディングテープ

        50m フィラメントテープ

        50m フィラメントテープ

          No.6201 フィルムテープ

          No.6201 フィルムテープ

            テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

            テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

              NO.9510 フィラメンテープ

              NO.9510 フィラメンテープ

                フィラメンテープ AH-9510

                フィラメンテープ AH-9510

                  18mm x35m 不思議テープ(5巻)

                  18mm x35m 不思議テープ(5巻)

                    つや消しテープ 影武者 MT-08

                    つや消しテープ 影武者 MT-08

                      軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S

                      軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S

                        テサテープ ストラッピングテープ 茶

                        テサテープ ストラッピングテープ 茶

                          金属板用表面保護フィルム SPV-363

                          金属板用表面保護フィルム SPV-363

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ マクセルスリオンテック テサ マクセルスリオンテック 日本緑十字社 エスコ ダイヤテックス 日東電工 テサ 日東電工
                            通常価格 590円 730円 760円 1,660円 47,500円 866円 1,092円 3,984円 2,000円 20,742円 12,892円 451円 46,997円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   6日目  
                            テープ幅(mm) 18 50 - - - - - 50 18 50 - - -
                            テープ長さ(m) 50 25 50 50 50 55 50 50 35 25 - 55 -
                            テープ厚(mm) 0.04 0.105 0.07 0.18 0.07 - 0.17 0.18 0.03 - - - -
                            ホワイト系 ブラック系 ブルー系 ホワイト系 ブルー系 ホワイト系 ホワイト系 クリア系 ホワイト系 - - ブラウン系 -
                            基材 ポリプロピレン系 - ポリエステル系 ポリエステル系 ポリエステル系 ポリプロピレン系 ポリエステル系 - ポリプロピレン系 - - ポリプロピレン系 -

                            18mmx 50m 不思議テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました