(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18mm x35m 不思議テープ(ホルダー付)

18mm x35m 不思議テープ(ホルダー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

【商品仕様】・テープとテープのみ「くっつき」ます。・非粘着の為、相手が汚れませ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    18
  • テープ長さ(m):
    35
  • テープ厚(mm):
    0.03
  • 色:
    ホワイト系
  • 基材:
    ポリプロピレン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 型番:
    MC18W-35V
  • メーカー:
    仁礼工業(NIREI)
  • 商品詳細種別:
    ふしぎテープ
  • 内芯径:
    76mm(3”)
  • 用途:
    ケーブルやパイプなどの結束に

型番

EA765MB-35B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA765MB-35B

1個

800( 880円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・テープとテープのみ「くっつき」ます。
・非粘着の為、相手が汚れません。
・テープサイズ…18mm×35m
・EA765MB-35用
・ケーブル、パイプの結束に
・テープ材質…ポリプロピレン
・JAN:4518340072893

Loading...

EA765MB-35Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18mm x35m 不思議テープ(ホルダー付)の型番EA765MB-35Bのページです。
型番EA765MB-35Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18mm x35m 不思議テープ(ホルダー付)

18mm x35m 不思議テープ(ホルダー付)

    18mm x35m 不思議テープ(5巻)

    18mm x35m 不思議テープ(5巻)

      自着性結束テープ ふしぎテープSP

      自着性結束テープ ふしぎテープSP

        結束用パイオランタフ

        結束用パイオランタフ

          50m フィラメントテープ

          50m フィラメントテープ

            マジクロボンド 強粘着付(オスオスセット)

            マジクロボンド 強粘着付(オスオスセット)

              ふしぎテープ白

              ふしぎテープ白

                30mmx50m スーパー不思議テープ

                30mmx50m スーパー不思議テープ

                  スリオン ポリエステル粘着テープ

                  スリオン ポリエステル粘着テープ

                    メーカー エスコ エスコ 仁礼工業 ダイヤテックス エスコ 伸和 仁礼工業 エスコ マクセルスリオンテック
                    通常価格 800円 2,000円 700円 777円 1,660円 386円 400円 1,100円 625円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                    テープ幅(mm) 18 18 18 - - - - 30 -
                    テープ長さ(m) 35 35 50 50 50 - - 50 50
                    テープ厚(mm) 0.03 0.03 0.04 0.22 0.18 - - 0.038 0.07
                    ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 - ホワイト系 ホワイト系 -
                    基材 ポリプロピレン系 ポリプロピレン系 ポリプロピレン系 - ポリエステル系 - ポリプロピレン系 ポリエステル系 ポリエステル系

                    18mm x35m 不思議テープ(ホルダー付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました