(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30mmx50m スーパー不思議テープ

30mmx50m スーパー不思議テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【商品仕様】・テープ長…50m・材質…PET・通常の不思議テープと比べ結束強度...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    30
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.038
  • 色:
    ホワイト系
  • 基材:
    ポリエステル系
  • 単品/パック:
    単品
  • 型番:
    MC30W-50PET
  • メーカー:
    仁礼工業(NIREI)
  • 基材詳細:
    PET
  • 商品詳細種別:
    スーパーふしぎテープ
  • 内芯径:
    75mm(3”)
  • 用途:
    パイプ、角材、長尺ケーブル類の結束に
  • 目安強度:
    50mm幅を1.5周巻きで約50kgf

型番

EA765MB-130 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA765MB-130

1個

1,100( 1,210円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・テープ長…50m
・材質…PET
・通常の不思議テープと比べ結束強度・破断強度が高い強力型。重量物の結束に最適です。
・目安強度…50mm幅を1.5周巻きで約50kgf
・幅…30mm
・JAN:4548745167047

EA765MB-130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30mmx50m スーパー不思議テープの型番EA765MB-130のページです。
型番EA765MB-130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

30mmx50m スーパー不思議テープ

30mmx50m スーパー不思議テープ

    55m フィラメントテープ

    55m フィラメントテープ

      33m 粘着テープ(ガラスクロス)

      33m 粘着テープ(ガラスクロス)

        50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

        50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

          50m ホールディングテープ

          50m ホールディングテープ

            50m フィラメントテープ

            50m フィラメントテープ

              ふしぎテープSP SPK18W-50

              ふしぎテープSP SPK18W-50

                マジックテープ 万能バンドゴム無し

                マジックテープ 万能バンドゴム無し

                  50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

                  50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三商 ユタカメイク エスコ
                    通常価格 1,100円 2,250円 4,400円 1,099円 760円 1,660円 590円 460円 730円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                    テープ幅(mm) 30 - - 50 - - - - 50
                    テープ長さ(m) 50 55 33 50 50 50 - - 25
                    テープ厚(mm) 0.038 0.17 0.18 0.075 0.07 0.18 - - 0.105
                    ホワイト系 クリア系 ホワイト系 ブルー系 ブルー系 ホワイト系 - - ブラック系
                    基材 ポリエステル系 ポリプロピレン系 - - ポリエステル系 ポリエステル系 - - -

                    30mmx50m スーパー不思議テープのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました