(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扇風機(壁掛式/首振り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扇風機(壁掛式/首振り)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
24,800円
税込単価
27,280円

【商品仕様】・寸法…562×458×352mm・重量…4.3kg・消費電力…5...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    扇風機
  • 型式:
    F-G401P-H
  • サイズ:
    458×352×562mm
  • メーカー:
    パナソニック
  • 消費電力詳細:
    57W(50Hz)、69W(60Hz)
  • 重量:
    4.3kg
  • 風量:
    3段切替

型番

EA763F-23 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

扇風機(壁掛式/首振り) 取扱説明書扇風機(壁掛式/首振り) 取扱説明書2扇風機(壁掛式/首振り) 取扱説明書3扇風機(壁掛式/首振り) 取扱説明書4扇風機(壁掛式/首振り) 取扱説明書5扇風機(壁掛式/首振り) 取扱説明書6扇風機(壁掛式/首振り) 取扱説明書7扇風機(壁掛式/首振り) 取扱説明書8
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763F-23

1個

24,800( 27,280円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法…562×458×352mm
・重量…4.3kg
・消費電力…57W(50Hz)、69W(60Hz)
・風量…3段切替
・引きひもスイッチ風量3段切替
・引きひも式首振り操作
・40cm羽根採用
・JAN:4548745991109

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扇風機(壁掛式/首振り)の型番EA763F-23のページです。
型番EA763F-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扇風機(壁掛式/首振り)

扇風機(壁掛式/首振り)

    AC100V/90W デスクヒーター

    AC100V/90W デスクヒーター

      ノルトロック ワッシャー 254SMO

      ノルトロック ワッシャー 254SMO

        ワッシャー デルタプロテクト(幅広)

        ワッシャー デルタプロテクト(幅広)

          ワッシャー SUS316L(幅広)

          ワッシャー SUS316L(幅広)

            バイメタル式温度計 BM-S-90シリーズ

            バイメタル式温度計 BM-S-90シリーズ

              メーカー エスコ エスコ ノルトロック ノルトロック ノルトロック アズワン
              通常価格 24,800円 9,676円 509円 78円 260円 17,915円
              通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
              種類 扇風機 - - - - -
              型式 F-G401P-H - - - - -
              サイズ 458×352×562mm - - - - -
              メーカー パナソニック - - - - -
              消費電力詳細 57W(50Hz)、69W(60Hz) - - - - -

              扇風機(壁掛式/首振り)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました