(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30W トランス付スピーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

30W トランス付スピーカー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,200円 21,417円
税込単価
27,720円 23,559円

【商品仕様】・サイズ…直径510×500mm・重量…4.3kg・定格入力…30...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 防水性:
  • 重量:
    4.3kg
  • IP値:
    65
  • サイズ:
    Φ510×500mm
  • メーカー:
    ユニペックス(UNI-PEX)
  • 再生周波数帯域:
    225Hz~7kHz
  • 出力音圧レベル:
    108dB(1W/1m)
  • 取付金具:
    U字形ブラケットL形
  • 型式:
    CT-510B
  • 定格インピーダンス:
    330Ω
  • 定格入力:
    30W

型番

EA763CS-9 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763CS-9

1個

25,200円

21,417

( 23,559円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径510×500mm
・重量…4.3kg
・定格入力…30W
・定格インピーダンス…330Ω
・出力音圧レベル…108dB(1W/1m)
・再生周波数帯域…225Hz/7kHz
・取付金具…U字形ブラケットL形
・IP値…65
・トランス付コンビネーションスピーカー(30W330Ω)
・JAN:4548745613209

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30W トランス付スピーカーの型番EA763CS-9のページです。
型番EA763CS-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

30W トランス付スピーカー

30W トランス付スピーカー

    22W ワイヤレスアンプ

    22W ワイヤレスアンプ

      15W ワイドレンジスピーカー

      15W ワイドレンジスピーカー

        10W 卓上型アンプ

        10W 卓上型アンプ

          20W レコーダー付車載アンプ(マイク付) EA763CG-7A

          20W レコーダー付車載アンプ(マイク付) EA763CG-7A

            15W コンビネーションスピーカー

            15W コンビネーションスピーカー

              20W ワイヤレスアンプ

              20W ワイヤレスアンプ

                5W 防滴型スピーカー

                5W 防滴型スピーカー

                  10W トランス付スピーカー

                  10W トランス付スピーカー

                    10W ワイヤレススピーカー

                    10W ワイヤレススピーカー

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 25,200円 93,191円 20,550円 13,370円 39,800円 15,870円 75,400円 6,830円 11,020円 76,950円
                      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ
                      防水性 - - - - - -
                      重量 4.3kg - 2.7kg - 約1.4kg 約3kg 9.2kg(電池含まず) - 1.6kg 3.7kg
                      IP値 65 - X4 - - 65 - - 65 -
                      サイズ Φ510×500mm - 300×202×300mm - 178(W)×175.5(D)×50(H)mm Φ380×399mm 298(W)×205(D)×460(H)mm - Φ212×259mm 175(W)×208.5(D)×236.6(H)mm

                      30W トランス付スピーカーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました