(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15W 防滴型スピーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

15W 防滴型スピーカー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,030円
税込単価
14,333円

【商品仕様】・定格入力…15W・定格インピーダンス…8Ω・出力音圧レベル…10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 防水性:
  • 材質:
    ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂・ボルト、ブラケット:ステンレス
  • サイズ:
    232(W)×239(D)×152(H)mm
  • メーカー:
    ユニペックス(UNI-PEX)
  • 再生周波数帯域:
    320Hz~7.5kHz
  • 出力音圧レベル:
    108dB(1W/1m)
  • 取付金具:
    U字形ブラケットS形
  • 型式:
    CK-231/15
  • 定格インピーダンス:
  • 定格入力:
    15W
  • 防塵・防水性能:
    IP65

型番

EA763CS-7A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763CS-7A

1個

13,030( 14,333円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格入力…15W
・定格インピーダンス…8Ω
・出力音圧レベル…108dB(1W/1m)
・再生周波数帯域…320Hz/7.5kHz
・取付金具…U字形ブラケットS形
・防塵・防水性能…IP65
・サイズ…232(W)×239(D)×152(H)mm
・材質…ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂
ボルト、ブラケット:ステンレス
・広報宣伝車などに
・風圧、空気抵抗に対して有利な設計
・外部突起規制に対応しているので、万が一、自動車と人との衝突や接触が起きてしまった際の危険性が軽減されます。
・JAN:4548745657609

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15W 防滴型スピーカーの型番EA763CS-7Aのページです。
型番EA763CS-7Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15W 防滴型スピーカー

15W 防滴型スピーカー

    5W 防滴型スピーカー

    5W 防滴型スピーカー

      15W コンビネーションスピーカー

      15W コンビネーションスピーカー

        15W ワイドレンジスピーカー

        15W ワイドレンジスピーカー

          30W トランス付スピーカー

          30W トランス付スピーカー

            10W トランス付スピーカー

            10W トランス付スピーカー

              20W ワイヤレスアンプ

              20W ワイヤレスアンプ

                10W 卓上型アンプ

                10W 卓上型アンプ

                  ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)

                  ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)

                    22W ワイヤレスアンプ

                    22W ワイヤレスアンプ

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 13,030円 6,830円 15,870円 20,550円 25,200円 11,020円 75,400円 13,370円 47,650円 93,191円
                      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - 標準タイプ
                      防水性 - - - - -
                      材質 ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂・ボルト、ブラケット:ステンレス - - - - - - - 外装・ケース:メッキ鋼板 ABS樹脂
                      サイズ 232(W)×239(D)×152(H)mm - Φ380×399mm 300×202×300mm Φ510×500mm Φ212×259mm 298(W)×205(D)×460(H)mm - 63(W)×113(D)×16(H)mm(接続部除く) -
                      メーカー ユニペックス(UNI-PEX) - ユニペックス(UNI-PEX) ユニペックス(UNI-PEX) ユニペックス(UNI-PEX) ユニペックス(UNI-PEX) ユニペックス(UNI-PEX) - ユニペックス(UNI-PEX) -

                      15W 防滴型スピーカーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました