(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15W コンビネーションスピーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

15W コンビネーションスピーカー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,870円
税込単価
17,457円

【商品仕様】・サイズ…直径380×399mm・重量…約3kg・定格入力…15W...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 防水性:
  • 重量:
    約3kg
  • IP値:
    65
  • サイズ:
    Φ380×399mm
  • メーカー:
    ユニペックス(UNI-PEX)
  • 再生周波数帯域:
    250Hz~8kHz
  • 出力音圧レベル:
    106dB(1W/1m)
  • 取付金具:
    U字形ブラケットL形
  • 型式:
    CT-380A
  • 定格インピーダンス:
    670Ω
  • 定格入力:
    15W

型番

EA763CS-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763CS-2

1個

15,870( 17,457円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径380×399mm
・重量…約3kg
・定格入力…15W
・定格インピーダンス…670Ω
・IP値…65
・出力音圧レベル…106dB(1W/1m)
・再生周波数帯域…250Hz/8kHz
・取付金具…U字形ブラケットL形
・工場内及び屋外用
・JAN:4548745226003

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15W コンビネーションスピーカーの型番EA763CS-2のページです。
型番EA763CS-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15W コンビネーションスピーカー

15W コンビネーションスピーカー

    5W 防滴型スピーカー

    5W 防滴型スピーカー

      10W トランス付スピーカー

      10W トランス付スピーカー

        15W 防滴型スピーカー

        15W 防滴型スピーカー

          30W トランス付スピーカー

          30W トランス付スピーカー

            15W ワイドレンジスピーカー

            15W ワイドレンジスピーカー

              10W 卓上型アンプ

              10W 卓上型アンプ

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 15,870円 6,830円 11,020円 13,030円 25,200円 20,550円 13,370円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                商品タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ -
                防水性 - -
                重量 約3kg - 1.6kg - 4.3kg 2.7kg -
                IP値 65 - 65 - 65 X4 -
                サイズ Φ380×399mm - Φ212×259mm 232(W)×239(D)×152(H)mm Φ510×500mm 300×202×300mm -

                15W コンビネーションスピーカーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました