【商品仕様】・単一指向性ダイナミックマイクロホン・定格インピーダンス…600Ω...
【商品仕様】
・単一指向性<スピーチ用>ダイナミックマイクロホン
・定格インピーダンス…600Ω±30%(1kHzにおいて)平衡(出荷時は不平衡接続)
・マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
・感度…‐52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa=0.1V/μbar)
・周波数特性…50Hz/15kHz(1kHz基準偏差+12dB-15dB以内)
・形状…風防付棒状形
・付帯機能…トークスイッチ、風防組込
・材質…全金属
・最大径…52mm
・全長…176mm(コネクター除く)
・コード長…6m
・重量…約580g(マイクロホンのみ:260g)
・付属品…大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1
・JAN:4548745639131
ハンド形マイクロホン コード長…6mの型番EA763CM-5のページです。
型番EA763CM-5に関する仕様情報を記載しております。