【商品仕様】・定格インピーダンス…600Ω±30%(1kHzにおいて)不平衡・...
【商品仕様】
・定格インピーダンス…600Ω±30%(1kHzにおいて)不平衡
・正面感度レベル…-51dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa)
・周波数特性…100Hz/7kHz(1kHz基準偏差+7dB-16dB以内)
・指向性…単一指向性
・外装材質…ABS樹脂、上面:メタリックグレー塗装、下面:ブラック
・形状…ハンド形
・サイズ…49(W)×36.5(t)×180(L)mm
・コード長…1.5m
・重量…約135g
・付帯機能…2極大形単頭プラグ付カールコード、トークスイッチ(ロック機構付)
・適用規格…JISC5502マイクロホンに順ずる
・単一指向性ハンドマイクで、周囲騒音の影響を受けることが少ない。
・引掛け金具で工程も簡単。
・車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などの使用に好適です。
・JAN:4548745834697
ハンド形マイクロホン コード長…1.5mの型番EA763CM-2Aのページです。
型番EA763CM-2Aに関する仕様情報を記載しております。