(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
41,740円
税込単価
45,914円

【商品仕様】・300MHz帯・単一指向性エレクトレットコンデンサー型・サイズ…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 重量:
    140g(電池含む)
  • 付属品:
    チャンネル設定ドライバー×1、単3電池×1本、ヘッドセット形マイク×1、ウインドスクリーン×2(うち1個は本体取付済)、チャンネル表示ラベル×1
  • 電源:
    単3電池×1本(付属)
  • サイズ:
    66(W)×22(D)×106(H)mm
  • アンテナ:
    内蔵アンテナ
  • コード長:
    約1m
  • 送信周波数:
    322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz間隔、13波)中1波
  • メーカー:
    ユニペックス(UNI-PEX)
  • 型式:
    WM-3130
  • 消費電流:
    45mA(1.5Vにて)

型番

EA763CF-6A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 両手を自由に使えるので、運動会やイベント、デモ用マイクとして最適です。

使用方法・使用事例

使用事例

【ワイヤレスアンプの接続例】

[単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)  製品仕様関連画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763CF-6A

1個

41,740( 45,914円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・300MHz帯
・単一指向性エレクトレットコンデンサー型
・サイズ…66(W)×22(D)×106(H)mm
・重量…140g(電池含む)
・電源…単3電池×1本(付属)
・コード長…約1m
・送信周波数…322.025MHz/322.150MHz、
322.250MHz/322.400MHz
(25kHz間隔、13波)中1波
・アンテナ…内蔵アンテナ
・消費電流…45mA(1.5Vにて)
・付属品…チャンネル設定ドライバー×1、
単3電池×1本、
ヘッドセット形マイク×1、
ウインドスクリーン×2
(うち1個は本体取付済)、
チャンネル表示ラベル×1
・耳掛け式のヘッドセットマイクを採用し、髪型を崩すことなく使用できます。
・髪型が崩れにくく、激しい動きでもズレにくいので、女性の方や、動きの激しいダンス等での使用にも最適です。
・バランスのとれた明瞭な音質の単一指向エレクトレットコンデンサー型
・チューナーとマイクのチャンネルを合わせるだけで、13チャンネル対応。
・ボディは軽量・コンパクト設計で、体にフィットするデザインです。
・JAN:4548745092943

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)の型番EA763CF-6Aのページです。
型番EA763CF-6Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)

[単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)

    [単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)ツーピースタイプ

    [単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)ツーピースタイプ

      メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

      メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

        ミニメガホン“ハンディーホン”

        ミニメガホン“ハンディーホン”

          エスコ ハンド形マイクロホン

          エスコ ハンド形マイクロホン

            30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

            30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

              [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)

              [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)

                メガホン 防滴タイプ TR

                メガホン 防滴タイプ TR

                  10W マイク&アンプセット(建設機械用)

                  10W マイク&アンプセット(建設機械用)

                    [単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)スピーチタイプ

                    [単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)スピーチタイプ

                      メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニット

                      メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニット

                        10W メガホン(防水型/充電式)

                        10W メガホン(防水型/充電式)

                          充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

                          充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

                            メーカー エスコ エスコ ユニペックス ユニペックス エスコ エスコ エスコ ユニペックス エスコ エスコ TOA エスコ ユニペックス
                            通常価格 41,740円 36,730円 61,983円 10,136円 6,240円 65,050円 34,500円 13,163円 22,970円 39,890円 34,801円 31,680円 32,081円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - 標準タイプ - 標準タイプ - - 標準タイプ - - -
                            重量 140g(電池含む) 約120g(電池を含む) - - 250g - 約120g - - 約180g(乾電池含む) - - -
                            付属品 チャンネル設定ドライバー×1、単3電池×1本、ヘッドセット形マイク×1、ウインドスクリーン×2(うち1個は本体取付済)、チャンネル表示ラベル×1 マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1 - - キャノンタイププラグ付平衡コード×5m、スタンドアダプター - - - - マイクホルダー - - -
                            電源 単3電池×1本(付属) 単3乾電池×1個(付属) - - - - 単3電池×1本(付属) - - 単3電池×1本(付属) - - -
                            サイズ 66(W)×22(D)×106(H)mm 本体:66(W)×106(H)×22(D)mm、マイク本体間線長約800mm - - 頭径Φ53×全長174mm - 66(W)×22(D)×106(H)mm - - 頭径Φ54×全長231mm - - -

                            [単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました