【商品仕様】・対応ワイヤレスアンプ…EA763CF-31、CF-32・ツーピー...
【商品仕様】
・対応ワイヤレスアンプ…EA763CF-31、CF-32
・ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン
・PLL…800MHz
・電源…単3乾電池×1個(付属)
・消費電流…65mA(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45mA(2mW出力時、常温1.5Vにて)
・送信周波数…806.125MHz/809.750MHz(125KHz間隔30波中1波)
・発信方式…水晶制御PLLシンセサイザー方式
・アンテナ…内蔵アンテナ
・使用マイク…単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
・送信出力…2mW/6mW(切替式)
・サイズ…本体:66(W)×106(H)×22(D)mm、マイク本体間線長約800mm
・重量…約120g(電池を含む)
・材質…ABSポリカアロイ樹脂
・800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ)
・付属品…・マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1
・本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。
・技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。
・単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。
・水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。
・15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。
・ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。
・ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。
・送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。
・内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。
・JAN:4548745638868
[単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)ツーピースタイプの型番EA763CF-42のページです。
型番EA763CF-42に関する仕様情報を記載しております。