(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)スピーチタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)スピーチタイプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
39,890円
税込単価
43,879円

【商品仕様】・対応ワイヤレスアンプ…EA763CF-31、CF-32・スピーチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 防水性:
  • 重量:
    約180g(乾電池含む)
  • 付属品:
    マイクホルダー
  • セット内容:
    ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1
  • 電源:
    単3電池×1本(付属)
  • 材質:
    ABSポリカアロイ樹脂
  • サイズ:
    頭径Φ54×全長231mm
  • PLL:
    800MHz
  • ねじサイズ:
    W5/16
  • アンテナ:
    内蔵アンテナ
  • 送信周波数:
    806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔30波中1波)
  • メーカー:
    ユニペックス(UNI-PEX)
  • 使用マイク:
    単一指向性エレクトレットコンデンサー、マイクロホン
  • 型式:
    WM-8400
  • 対応ワイヤレスアンプ:
    EA763CF-31A、-32B、旧CF-32A
  • 消費電流:
    65mA(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45mA(2mW出力時、常温1.5Vにて)
  • 発信方式:
    水晶制御PLLシンセサイザー方式
  • 送信出力:
    2mW/6mW(切替式)
  • 防塵、防水性能:
    IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く)

型番

EA763CF-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763CF-41

1個

39,890( 43,879円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応ワイヤレスアンプ…EA763CF-31、CF-32
・スピーチタイプワイヤレスマイクロホン
・PLL…800MHz
・防塵、防水性能…IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く)
・電源…単3電池×1本(付属)
・消費電流…65mA(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45mA(2mW出力時、常温1.5Vにて)
・送信周波数…806.125MHz/809.750MHz(125KHz間隔30波中1波)
・発信方式…水晶制御PLLシンセサイザー方式
・アンテナ…内蔵アンテナ
・使用マイク…単一指向性エレクトレットコンデンサー、マイクロホン
・送信出力…2mW/6mW(切替式)
・材質…ABSポリカアロイ樹脂
・サイズ…最大径:54mm、全長:231mm
・重量…約180g(乾電池含む)
・800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ)
・セット内容…ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1
・水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。
・技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。
・水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。
・15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。
・ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。
・送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。
・野外使用時の天候変化に対応するため「IEC60529IP65」[JISC0920防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。
・内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
・JAN:4548745613469

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)スピーチタイプの型番EA763CF-41のページです。
型番EA763CF-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)スピーチタイプ

[単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)スピーチタイプ

    [単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)ツーピースタイプ

    [単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)ツーピースタイプ

      30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

      30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

        メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

        メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

          5Wメガホン

          5Wメガホン

            10W メガホン(防水型/充電式)

            10W メガホン(防水型/充電式)

              ハンズフリー拡声器 外部音声入力端子を搭載

              ハンズフリー拡声器 外部音声入力端子を搭載

                6W メガホン(ホイッスル音付)

                6W メガホン(ホイッスル音付)

                  [単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)

                  [単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)

                    5Wメガホン(録音機能付)

                    5Wメガホン(録音機能付)

                      エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

                      エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

                        15W メガホン

                        15W メガホン

                          "レイニーメガホン"(防水タイプ)

                          "レイニーメガホン"(防水タイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ユニペックス エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ノボル電機
                            通常価格 39,890円 36,730円 65,050円 61,983円 3,240円 31,680円 10,400円 19,930円 41,740円 4,390円 41,541円 29,635円 16,713円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - - - - - 標準タイプ - - - -
                            防水性 - - - - - - - - - - - -
                            重量 約180g(乾電池含む) 約120g(電池を含む) - - - - - - 140g(電池含む) - - - -
                            付属品 マイクホルダー マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1 - - - - - - チャンネル設定ドライバー×1、単3電池×1本、ヘッドセット形マイク×1、ウインドスクリーン×2(うち1個は本体取付済)、チャンネル表示ラベル×1 - - - -
                            セット内容 ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1 - - - - - - - - - - - -

                            [単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)スピーチタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました