(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型マイク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上型マイク

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,109円
税込単価
14,420円

【商品仕様】・単一指向性・リモートスイッチ接点容量…DC30V500mA以下・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 重量:
    440g(出力コード部除く)
  • サイズ:
    100(W)×150(D)×215(H)mm(出力コード部除く)
  • コード長:
    2.5m
  • メーカー:
    TOA
  • リモートスイッチ接点容量:
    DC30V 500mA以下
  • 型式:
    PM-660D

型番

EA763CE-26 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763CE-26

1個

13,109( 14,420円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・単一指向性
・リモートスイッチ接点容量…DC30V500mA以下
・サイズ…100(W)×150(D)×215(H)mm(出力コード部除く)
・重量…440g(出力コード部除く)
・コード長…2.5m
・便利なロックレバー付
・アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。
・JAN:4518340944381

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型マイクの型番EA763CE-26のページです。
型番EA763CE-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上型マイク

卓上型マイク

    "レイニーメガホン"(防水タイプ)

    "レイニーメガホン"(防水タイプ)

      10W マイク&アンプセット(建設機械用)

      10W マイク&アンプセット(建設機械用)

        エスコ ハンド形マイクロホン

        エスコ ハンド形マイクロホン

          エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー

          エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー

            ハンド形マイクロホン コード長…6m

            ハンド形マイクロホン コード長…6m

              5Wメガホン(録音機能付)

              5Wメガホン(録音機能付)

                3W ミニメガホン(ハンドフリー)

                3W ミニメガホン(ハンドフリー)

                  ミニメガホン“ハンディーホン”

                  ミニメガホン“ハンディーホン”

                    6W メガホン(ショルダー型)

                    6W メガホン(ショルダー型)

                      6W メガホン

                      6W メガホン

                        30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

                        30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

                          10W メガホン(防水型/充電式)

                          10W メガホン(防水型/充電式)

                            メーカー エスコ ノボル電機 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユニペックス エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 13,109円 16,713円 22,970円 6,240円 89,880円 13,030円 4,390円 17,680円 10,136円 28,791円 14,722円 65,050円 31,680円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 標準タイプ - - 標準タイプ - 標準タイプ - - - - - - -
                            重量 440g(出力コード部除く) - - 250g - 約580g(マイクロホンのみ:260g) - - - - - - -
                            サイズ 100(W)×150(D)×215(H)mm(出力コード部除く) - - 頭径Φ53×全長174mm - 頭径Φ52×全長176mm - - - - - - -
                            コード長 2.5m - - 5m - 6m - - - - - - -
                            メーカー TOA - - ユニペックス(UNI-PEX) - ユニペックス(UNI-PEX) - - - - - - -

                            マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました