【商品仕様】・単一指向性・形式…ムービングコイルマイク・低格インピーダンス…6...
【商品仕様】
・単一指向性
・形式…ムービングコイルマイク
・低格インピーダンス…600Ω平衡
・定格感度レベル…-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)
・周波数特性…70/15000Hz
・トークスイッチ…スライド式ショートオフ型
・サイズ…直径51×170mm
・重量…245g(コードを除く)
・コード長…10m
・付属品…マイクロホンホルダ(U5/16)×1
出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1
・ボーカル・スピーチ用マイク
・体育館、結婚式場などに最適
・JAN:4548745554694
ハンド型ダイナミックマイク 単一指向性の型番EA763CE-1のページです。
型番EA763CE-1に関する仕様情報を記載しております。