(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
53,250円
税込単価
58,575円

【商品仕様】・裁断幅…360mm・重量…5.9kg・台サイズ…265(W)×4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    裁断機
  • 最大対応用紙サイズ:
    その他
  • 裁断枚数:
    21枚~50枚
  • 裁断幅:
    360mm
  • 裁断枚数:
    約30枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)
  • 重量:
    5.9kg
  • 台サイズ:
    265(W)×440(D)mm
  • 型番:
    7-313-1561
  • メーカー:
    内田洋行(UCHIDA)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA762EB-53 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA762EB-53

1個

53,250( 58,575円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・裁断幅…360mm
・重量…5.9kg
・台サイズ…265(W)×440(D)mm
・裁断枚数…約30枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)
・厚紙、コルク、合成ゴム、塩ビ板、皮革、プリント基板の裁断も可能。
・刃先を保護するロータリープロテクター付
・JAN:4518340399099

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚)の型番EA762EB-53のページです。
型番EA762EB-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚)

265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚)

    360x490mm デスクカッター(A4/40枚)

    360x490mm デスクカッター(A4/40枚)

      ローラーカッター EA762EB-51

      ローラーカッター EA762EB-51

        285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

        285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

          360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

          360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

            ペーパーカッター 567型

            ペーパーカッター 567型

              ペーパーカッター 561型

              ペーパーカッター 561型

                ダーレー ペーパーカッター 564型

                ダーレー ペーパーカッター 564型

                  トリムギア

                  トリムギア

                    ペーパーカッター 867型

                    ペーパーカッター 867型

                      ダーレー ペーパーカッター 534型

                      ダーレー ペーパーカッター 534型

                        ダーレー ペーパーカッター 565型

                        ダーレー ペーパーカッター 565型

                          ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K

                          ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) カール事務器 ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) カール事務器
                            通常価格 53,250円 21,060円 33,000円 20,105円 25,950円 37,217円 16,767円 114,875円 2,750円 10,934円 23,709円 92,570円 19,799円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 裁断機 ディスクカッター - 裁断機 ディスクカッター - - 裁断機 - 裁断機 裁断機 裁断機 ディスクカッター
                            最大対応用紙サイズ その他 A4 - A4 A3 - - A4 - - A3 B4 A3
                            裁断枚数 21枚~50枚 21枚~50枚 - 6枚~10枚 21枚~50枚 - - 21枚~50枚 - - - 21枚~50枚 21枚~50枚
                            裁断幅 360mm 310mm(A4判) - 326mm(A4判長辺) 430mm(A3) - - - - - - - -
                            裁断枚数 約30枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り) A4/40枚 - PPC用紙約10枚 丸刃約40枚 - - - - - - - -

                            265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました