(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーカッター EA762EB-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローラーカッター EA762EB-51

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,000円 26,611円
税込単価
36,300円 29,272円

【仕様】・大型の回転刃と下刃のかみ合わせでカット。・自動シャープニングで切れ味...

詳細情報を確認する

型番

EA762EB-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
最大対応用紙サイズ
裁断枚数
裁断幅
裁断枚数
重量
台サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA762EB-51

ディスクカッター
その他
6枚~10枚
360mm(B5・A4)
約10枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)
3.0kg
318(W)×555(D)mm

1個

33,000円

26,611

( 29,272円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・大型の回転刃と下刃のかみ合わせでカット。
・自動シャープニングで切れ味が持続し、経済的です。
・普通紙・印画紙・ラベル・フィルム・アルミ箔など正確に速く、そして安全にカットします。
・マグネット付きのスライドゲージを標準装備。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーカッター EA762EB-51の型番EA762EB-51のページです。
型番EA762EB-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーカッター EA762EB-51

ローラーカッター EA762EB-51

    285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

    285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

      360x490mm デスクカッター(A4/40枚)

      360x490mm デスクカッター(A4/40枚)

        265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚)

        265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚)

          断裁機替刃 PK-511H(PK-511・511L用)

          断裁機替刃 PK-511H(PK-511・511L用)

            ディスクカッター DC-250

            ディスクカッター DC-250

              360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

              360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

                ディスクカッター DC-230N

                ディスクカッター DC-230N

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ プラス カール事務器 エスコ カール事務器
                  通常価格 33,000円 20,105円 21,060円 53,250円 25,069円 24,639円 25,950円 18,357円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  

                  ローラーカッター EA762EB-51のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました