(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1880×830×1250mm/1500mm幅 ロールカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1880×830×1250mm/1500mm幅 ロールカッター

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102,800円 95,665円
税込単価
113,080円 105,232円

【商品仕様】・【お客様組立品】・サイズ…1,880(W)×830(D)×1,2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    裁断機
  • 本体・替刃:
    本体
  • サイズ:
    1880(W)×830(D)×1250(H)mm
  • 材質:
    本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品
  • 耐荷重:
    120kg(ロールを取り付ける部分)
  • 重量:
    30.2kg
  • 適用ロールサイズ:
    外径:800mm以下、幅:1500mm以下、内芯径:60~87mm

型番

EA762EB-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA762EB-200

1個

102,800円

95,665

( 105,232円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・【お客様組立品】
・サイズ…1,880(W)×830(D)×1,250(H)mm
・重量…30.2kg
・材質…本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品
・適用ロールサイズ…外径:800mm以下、
幅:1,500mm以下、
内芯径:60~87mm
・耐荷重…120kg(ロールを取り付ける部分)
・カッティング、長計測メーター付
・JAN:4548745936117

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1880×830×1250mm/1500mm幅 ロールカッターの型番EA762EB-200のページです。
型番EA762EB-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1880×830×1250mm/1500mm幅 ロールカッター

1880×830×1250mm/1500mm幅 ロールカッター

    円切りカッタ-

    円切りカッタ-

      1500x1000mm カッティングマット

      1500x1000mm カッティングマット

        円切りカッター 特大タイプ

        円切りカッター 特大タイプ

          メーカー エスコ NTカッター エスコ NTカッター
          通常価格 102,800円 11,044円 30,450円 8,030円
          通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目  
          商品タイプ 裁断機 - - ロータリーカッター
          本体・替刃 本体 - - 本体
          サイズ 1880(W)×830(D)×1250(H)mm - 1,500×1,000mm -
          材質 本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品 - 再生PVC樹脂 -
          耐荷重 120kg(ロールを取り付ける部分) - - -

          1880×830×1250mm/1500mm幅 ロールカッターのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました