(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[A4判S型]スプリングファイル

型番:EA762CF-13
[A4判S型]スプリングファイル【1~10個入り】 A4/Sガタ スプリングファイル(10サツ)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,018円
税込単価
7,720円

・マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。

詳細情報を確認する

  • 詳細1:
    A4判S型
  • 収容枚数:
    300枚(30mm厚)
  • サイズ:
    226(W)×36(D)×307(H)mm

型番

EA762CF-13 解除

Loading...

EA762CF-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA762CF-13

10冊

1パック

10個入り

7,018( 7,720円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[A4判S型]スプリングファイルの型番EA762CF-13のページです。
型番EA762CF-13に関する仕様情報を記載しております。

[A4判S型]スプリングファイルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA762CF-13B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入数

760円

( 836円 )
1個 -

2日目

一部当日出荷可能

1冊

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました