(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトボード(スタンド付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA761LE-180
ホワイトボード(スタンド付) ホワイトボード

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
56,821円
税込単価
62,503円

【特長】文字を書いたり、図表を描いたりするのに便利な暗線入り。材質はスチールホ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 材質(本体):
    スチールホワイト(焼付)
  • 材質:
    表面材:スチールホワイト(焼付)・中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
  • 詳細1:
    両面使用可
  • 詳細2:
    暗線入
  • キャスター:
    自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質:樹脂)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA761LE-180 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA761LE-180 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
付属品
スクリーンサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA761LE-180

1930(W)×1860(H)mm
マグネット2個、マーカー赤黒各1本、板消し1個
1800(W)×900(H)mm

1個

56,821( 62,503円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
文字を書いたり、図表を描いたりするのに便利な暗線入り。
材質はスチールホワイト(表面材)、硬質ダンボール(中芯材)、アルミ(枠材)。
両面使用可。
キャスター付(2個にストッパー付)。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボード(スタンド付)の型番EA761LE-180のページです。
型番EA761LE-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトボード(スタンド付)

ホワイトボード(スタンド付)

    オープンパネル-S OPS-A1-SV

    オープンパネル-S OPS-A1-SV

      PG-32R B1 シルバー艶あり (屋内用)

      PG-32R B1 シルバー艶あり (屋内用)

        ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kg

        ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kg

          600x 900mm 予定表ボード

          600x 900mm 予定表ボード

            エコイレパネ A1 シルバー

            エコイレパネ A1 シルバー

              WRITEBEST 屋内掲示板

              WRITEBEST 屋内掲示板

                メーカー エスコ アルテ シンエイ クラウン エスコ アルテ WRITE BEST
                通常価格 43,186円 9,754円 10,393円 10,637円 14,348円 2,668円 9,072円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                商品タイプ スタンド式 - 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ)
                材質(本体) スチールホワイト(焼付) - 透明アクリル(1.5mm)(表面シート) - スチールホワイト - コルク
                材質 表面材:スチールホワイト(焼付)・中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ - - - - - -
                詳細1 両面使用可 - - - - - -
                詳細2 暗線入 - - - - - -

                ホワイトボード(スタンド付)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA761LE-120
                EA761LE-150
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 付属品 スクリーンサイズ

                43,186円

                ( 47,505円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                1330(W)×1860(H)mmマグネット2個、マーカー赤黒各1本、板消し1個1200(W)×900(H)mm

                48,739円

                ( 53,613円 )
                1個 あり

                2日目

                一部当日出荷可能

                1630(W)×1860(H)mmマーカー赤黒各1本、マグネット、板消し1個1500(W)×900(H)mm

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました