(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12桁 計算機(防水)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

12桁 計算機(防水)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,795円
税込単価
5,275円

【商品仕様】・桁数…12桁・電源…太陽電池+CR2032×1個(付属)・サイズ...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    175g
  • 電源:
    太陽電池+CR2032×1個(付属)
  • サイズ:
    168.5×108.5×33.4mm
  • 桁数:
    12桁
  • 機能:
    税計算、原価/売価/粗利率の計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー

型番

EA761GA-116 解除

Loading...

仕様

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA761GA-116

1個

4,795( 5,275円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・桁数…12桁
・電源…太陽電池+CR2032×1個(付属)
・サイズ…168.5×108.5×33.4mm
・重量…175g
・機能…税計算、原価/売価/粗利率の計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、+/‐(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ
・防水・防塵タイプ(JISIP54に準拠)
・水回りでも、ほこりの多い場所でも安心。
・外して洗えるキーパッド
・JAN:4548745241068

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

12桁 計算機(防水)の型番EA761GA-116のページです。
型番EA761GA-116に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12桁 計算機(防水)

12桁 計算機(防水)

    ジャスト型スタイリッシュ電卓

    ジャスト型スタイリッシュ電卓

      12桁 計算機(EA761GA-101)

      12桁 計算機(EA761GA-101)

        カシオ ミニジャスト型電卓 MP-12R-N

        カシオ ミニジャスト型電卓 MP-12R-N

          手帳型カラフル電卓

          手帳型カラフル電卓

            12桁 計算機 角度調整表示

            12桁 計算機 角度調整表示

              メーカー エスコ カシオ計算機 エスコ カシオ計算機 カシオ計算機 エスコ
              通常価格 4,795円 4,592円 2,235円 2,500円 900円 4,613円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目   当日出荷可能
              重量 175g - 110g - - -
              電源 太陽電池+CR2032×1個(付属) - 太陽電池+CR2032×1個 - - -
              サイズ 168.5×108.5×33.4mm - 103(W)×145(D)×30.7(H)mm - - -
              桁数 12桁 - 12桁 - - 12桁
              機能 税計算、原価/売価/粗利率の計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー - - - - -

              12桁 計算機(防水)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              電卓カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました