(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.5-46mm ネームランド(ラベルライター)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3.5-46mm ネームランド(ラベルライター)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
32,500円
税込単価
35,750円

【商品仕様】・入力方式…JIS配列キーボード式・表示…15桁×5行(バックライ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベルライター
  • ブランド:
    ネームランド
  • 印字密度:
    200dpi
  • サイズ:
    237(W)×235(D)×106.5(H)mm
  • 重量:
    1.4kg
  • 付属品:
    ACアダプター、テープカートリッジ(18mm幅1本)
  • テープ幅:
    3.5・6・9・12・18・24・36・46mm
  • イラスト/フレーム:
    フレーム:65種類(フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています)
  • デザインロゴ:
    120(専用Webサイトにあるデザインロゴとフォルダ単位で入れ替え可能です)
  • パソコン接続:
    USB接続対応
  • フォーマット機能:
    123種類
  • 書体数:
    漢字8/かな8/英数20
  • 入力方式:
    JIS配列キーボード式
  • 液晶サイズ:
    240×80ドット
  • 表示:
    15桁×5行(バックライト付液晶)
  • 記号・絵文字:
    1515種類(ギリシャ文字・ロシア文字を含む)
  • 1データ最大入力文字数:
    511
  • JIS第一水準漢字:
    2965文字
  • JIS第二水準漢字:
    3390文字
  • コピー/ペースト:
    あり
  • タイムスタンプ/タイムスパン:
    あり
  • テープ長さダイレクト設定:
    あり
  • バーコード/QRコード印刷:
    あり
  • パソコン対応ソフト:
    LABEL DESIGN MAKER/BA-300/DESIGNLOGO CHANGER
  • メーカー:
    カシオ(CASIO)
  • ユーザー辞書:
    あり
  • 半角文字:
    あり
  • 拡大印刷:
    あり(対応テープ幅:36mm/46mm)
  • 連番印刷:
    あり(3.5mm幅テープには対応しておりません)
  • 連続印刷:
    あり
  • 内蔵文字種:
    9000文字
  • 内蔵辞書数:
    約257000(追加可能)
  • 文字体:
    標準/太字/白抜/ 影付/立体/斜め文字
  • 外字登録:
    10文字
  • 余白設定:
    あり
  • 最大印字行数:
    10行(24/36/46mm幅テープ使用時)
  • 最大印字幅:
    46mm(46mm幅テープ使用、拡大印刷時)
  • 縦横同時印刷:
    あり
  • 最大登録宛名件数:
    100
  • 最大登録文字数:
    約4000
  • メーカー型番:
    KL-V460

型番

EA761DT-4A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA761DT-4A

1個

32,500( 35,750円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入力方式…JIS配列キーボード式
・表示…15桁×5行(バックライト付液晶)
・テープ幅…3.5・6・9・12・18・24・36・46mm
・記号・絵文字…1515種
・フォーマット機能…123種類
・パソコン接続…USB接続対応
・電源…ACアダプター(付属)
・サイズ…237(W)×235(D)×106.5(H)mm
・重量…1.4kg
・ハーフカット機能付オートカッター搭載
・付属品…テープカートリッジ(18mm)×1本
・印字がスピーディーなので、ラベル作成の時間を短縮します。
・優れた文字変換「ATOK」を搭載
・マグネットテープ推奨
・適合テープ…EA761DRシリーズ(幅:3.5/24mm)、EA761DSシリーズ(幅:6/24mm)
・JAN:4548745127829

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.5-46mm ネームランド(ラベルライター)の型番EA761DT-4Aのページです。
型番EA761DT-4Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.5-46mm ネームランド(ラベルライター)

3.5-46mm ネームランド(ラベルライター)

    ビーポップ CM-300 2

    ビーポップ CM-300 2

      ラベルライター ピータッチ PT-P300BT

      ラベルライター ピータッチ PT-P300BT

        エスコ 4-36mm テ プ ラ

        エスコ 4-36mm テ プ ラ

          4-18mmテプラ

          4-18mmテプラ

            キングジム テプラSR530

            キングジム テプラSR530

              3M ラベルシール(レーザープリンタ)18面 (500枚入) 28650

              3M ラベルシール(レーザープリンタ)18面 (500枚入) 28650

                ネームランド ラベルライター KLシリーズ

                ネームランド ラベルライター KLシリーズ

                  MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 60×30mm 6巻入

                  MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 60×30mm 6巻入

                    メーカー エスコ マックス(文具) BROTHER エスコ エスコ キングジム スリーエムジャパン カシオ計算機 マックス(文具)
                    通常価格 32,500円 253,577円 10,921円 31,120円 9,722円 20,700円 18,072円 7,673円 15,124円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   19日目   4日目  
                    商品タイプ ラベルライター - - ラベルライター - - - ラベルライター -
                    ブランド ネームランド - - テプラ - - - ネームランド -
                    印字密度 200dpi - - - - - - 200×200 -
                    サイズ 237(W)×235(D)×106.5(H)mm - - 204(W)×220(D)×85(H)mm 約183(W)×219(D)×58(H)㎜ - - - -
                    重量 1.4kg - - 1160g 約580g(乾電池・テープを除く) - - - -

                    3.5-46mm ネームランド(ラベルライター)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました