(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属探知機(全長1030~1260mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属探知機(全長1030~1260mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
34,060円
税込単価
37,466円

【商品仕様】・検知能力…コインサイズの金属は深さ23cmまで・電源…9V電池(...

詳細情報を確認する

型番

EA760FD-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA760FD-2A

1個

34,060( 37,466円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・検知能力…コインサイズの金属は深さ23cmまで
・電源…9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
・全長…1030/1260mm
・先端コイル径…210mm
・重量…1.04kg
・マイクロプロセッサー内蔵
・感度調整付
・1/4"、1/8"ヘッドホン用端子付
・3トーンで検知し、ターゲットを8種に分別できます。
・JAN:4548745507676

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属探知機(全長1030~1260mm)の型番EA760FD-2Aのページです。
型番EA760FD-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属探知機(全長1030~1260mm)

金属探知機(全長1030~1260mm)

    金属探知機(全長1045~1260mm)

    金属探知機(全長1045~1260mm)

      磁気誘導式 金属探知機

      磁気誘導式 金属探知機

        磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズ

        磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズ

          金属探知機(全長255mm)

          金属探知機(全長255mm)

            金属探知機(全長425mm)

            金属探知機(全長425mm)

              磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプ

              磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプ

                磁力式膜厚計マイクロテスト手巻タイプ

                磁力式膜厚計マイクロテスト手巻タイプ

                  パイプ内面用膜厚計

                  パイプ内面用膜厚計

                    セパレート型膜厚計用プローブ

                    セパレート型膜厚計用プローブ

                      ハンディマグナ A-1

                      ハンディマグナ A-1

                        金属探知機“M130”

                        金属探知機“M130”

                          ペン型クラックゲージ

                          ペン型クラックゲージ

                            メーカー エスコ エスコ TSトレーディング アズワン エスコ エスコ エレクトロフィジック エレクトロフィジック サンコウ電子研究所 ELCOMETER 栄進化学 グッドマン エスコ
                            通常価格 34,060円 94,700円 265,618円 111,185円 11,700円 33,070円 119,324円 92,804円 236,365円 87,000円 150,099円 200,000円 3,300円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   12日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル アナログ アナログ - アナログ - アナログ -
                            電源 9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売) 9V電池×1個(別売) - - 9V電池(EA758YB-9V)×1個 (別売) 9V電池(EA758YB-9V)×1個 (別売) - - AC100V - AC100V 単3乾電池×4本 -
                            先端コイル径 210mm 210mm(厚さ12mm) - - - - - - - - - - -
                            全長 1030~1260mm - - - 255mm 425mm - - - - - - -
                            検知能力 コインサイズの金属は深さ23cmまで コインサイズの金属は28cmまで - - - - - - - - - - -

                            金属探知機(全長1030~1260mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました