(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチ探知機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチ探知機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,230円
税込単価
47,553円

【商品仕様】・金属、電線、木、通水の樹脂管を探知・検知能力…120mm(条件に...

詳細情報を確認する

型番

EA760B-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA760B-3

1個

43,230( 47,553円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・金属、電線、木、通水の樹脂管を探知
・検知能力…120mm(条件による)
・機能…中心位置探査
・電源…単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
・サイズ…92(W)×85(D)×206(H)mm
・重量…500g
・付属品…キャリングケース
・壁際45mm以上から探知可能
・LEDランプとシグナル音で確認できます。
・JAN:4548745278446

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ探知機の型番EA760B-3のページです。
型番EA760B-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチ探知機

マルチ探知機

    1.00~300mm 超音波厚さ計

    1.00~300mm 超音波厚さ計

      ニオイセンサー

      ニオイセンサー

        スタッドファインダー

        スタッドファインダー

          0.8-200mm 超音波厚さ計

          0.8-200mm 超音波厚さ計

            携帯型金属探知器

            携帯型金属探知器

              ポケット膜厚計

              ポケット膜厚計

                膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                  ミツトモ ハンディ高感度金属探知機

                  ミツトモ ハンディ高感度金属探知機

                    超音波厚さ計 AD-3255シリーズ

                    超音波厚さ計 AD-3255シリーズ

                      膜厚計 LH-373

                      膜厚計 LH-373

                        AD3255-02 7MHz探触子

                        AD3255-02 7MHz探触子

                          ドライ用膜厚測定器 455

                          ドライ用膜厚測定器 455

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 竹中エンジニアリング 新潟精機(SK) アズワン イチネンアクセス エー・アンド・デイ 東京硝子器械 アズワン アズワン
                            通常価格 43,230円 98,620円 137,000円 5,580円 90,115円 68,728円 118,609円 221,134円 17,413円 6,000円 249,103円 27,018円 263,195円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   10日目   1日目   3日目~   5日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ - - アナログ - - -
                            電源 単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売) 単3電池×2本(付属) 単3電池×3本(付属) 9V電池×1個(付属) 単3電池×2本(別売) 006Pアルカリ電池×1本 - - - - - - -
                            付属品 キャリングケース プローブ、USB出力ケーブル、ケース、接触用ゲル ドレンフィルタ、ふっ素樹脂チューブ(1本)、フィルタエレメント(10枚) - 7MHz深触子×1個、キャリングケース、ストラップ - - - - - - - -
                            サイズ 92(W)×85(D)×206(H)mm 73(W)×32(D)×150(H)mm 60(W)×40(D)×140(H)mm 85(W)×38(D)×180(H)mm 73(W)×32(D)×143(H)mm - - - - - - - -
                            使用温度範囲 -10~+40℃ - - 0~40℃ - - - - - - - - -

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました