(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

56x 51mm カメラアーム

56x 51mm カメラアーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
39,071円
税込単価
42,978円

【商品仕様】・アーム保持力…先端部:2.7kg、カメラ取付部:1.5kg・マグ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カメラ取付
  • サイズ(mm):
    全高:250、アームサイズ:56×51、カメラ取付部:92、マグネットサイズ:30×40×35(H)
  • 重量:
    510g
  • メーカー型番:
    DA1000
  • メーカー:
    ノガ・ウォーターズ(NOGA)
  • 材質:
    アーム部:スチール
  • カメラ取付ネジ:
    W1/4"
  • アーム保持力:
    先端部:2.7kg、カメラ取付部:1.5kg
  • マグネット保持力:
    320N

型番

EA759EX-27 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA759EX-27

1個

39,071( 42,978円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アーム保持力…先端部:2.7kg、カメラ取付部:1.5kg
・マグネット保持力…320N
・サイズ…全高:250mm、アームサイズ:56×51mm、カメラ取付部:92mm、マグネットサイズ:30×40×35(H)mm
・重量…510g
・カメラ取付ネジ…W1/4"
・材質…アーム部:スチール
・アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止
・JAN:4548745068443

Loading...

EA759EX-27で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

56x 51mm カメラアームの型番EA759EX-27のページです。
型番EA759EX-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

56x 51mm カメラアーム

56x 51mm カメラアーム

    417-1543mmカメラ用三脚

    417-1543mmカメラ用三脚

      ハンディー型マイクロスコープ handymicron4

      ハンディー型マイクロスコープ handymicron4

        メーカー エスコ エスコ アズワン
        通常価格 39,071円 29,800円 27,468円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
        種類 カメラ取付 カメラ取付 -
        サイズ(mm) 全高:250、アームサイズ:56×51、カメラ取付部:92、マグネットサイズ:30×40×35(H) - -
        重量 510g 0.98kg -
        メーカー型番 DA1000 エアリーL100 -
        メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) SLIK -

        56x 51mm カメラアームのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました