(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E10 小パネル電球(10個)【10個入り】

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,940円
税込単価
3,234円

エスコ 電球 E10 小パネル電球(10個)。

詳細情報を確認する

  • 口金:
    E10ベース
  • サイズ:
    φ10×28mm
  • 詳細1:
    小パネル球
  • 詳細2:
    ガラス球
  • 入数:
    10個

型番

EA758ZA-38 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電圧
消費電力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758ZA-38

110V
5W

1パック

10個入り

2,940( 3,234円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ 電球 E10 小パネル電球(10個)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E10 小パネル電球(10個)の型番EA758ZA-38のページです。
型番EA758ZA-38に関する仕様情報を記載しております。

E10 小パネル電球(10個)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
ランプの交換
評価 5.0満足度:5.02021/10/12
制御盤のランプが切れたので、交換用で購入しました。
LEDよりも短命ですが、安価に交換できます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

壁面スイッチの交換
評価 5.0満足度:5.02020/09/02
近隣のホームセンター等には売っておらず、助かりました。
価格も安価で良かったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました