(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
[単4] 乾電池・エボルタ

[単4] 乾電池・エボルタ【60個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
8,452円
税込価格
9,297円
通常出荷日
2日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

・使用推奨期限10年

[単4] 乾電池・エボルタのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    マウス用の予備に!
    評価 5.0満足度:5.02019/01/31
    使用推奨期限が10年・大手メーカー品で信頼できお勧めします。
    テレビCMでもやっていたこともあり持ちもいいのでその点もプラスポイントです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単4] 乾電池・エボルタ

[単4] 乾電池・エボルタ

    [単4] 乾電池(アルカリ ) 1.5V

    [単4] 乾電池(アルカリ ) 1.5V

      [単3] 乾電池(アルカリ ) 1.5V

      [単3] 乾電池(アルカリ ) 1.5V

        [単1形]乾電池・エボルタ

        [単1形]乾電池・エボルタ

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 8,452円 10,620円 10,620円 6,645円
          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
          詳細1 単4形 - - 単1形
          サイズ φ10.5×44.5mm 約φ10.5×44.5mm 約φ14.5×50.5mm φ34.2×61.5mm
          製造元 パナソニック パナソニック パナソニック パナソニック
          メーカー パナソニック パナソニック パナソニック パナソニック

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。