(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電器セット・ユニバーサル充電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電器セット・ユニバーサル充電器

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,120円
税込単価
4,532円

【機能】・充電式工ボ.1レダ、エネループの両方の充電池に対応した充電器・単1形...

詳細情報を確認する

  • 詳細1:
    充電LED表示2個付
  • 製造元:
    パナソニック
  • 充電可能本数:
    単1~単4形:1~4本、6P形:1本または2本
  • 詳細2:
    海外電圧対応(100~240V)
  • 充電器サイズ:
    110(W)×67(D)×235(H)mm
  • 充電器重量:
    410g
  • メーカー:
    パナソニック

型番

EA758YK-2C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
仕様
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758YK-2C

BQ-CC25
充電器のみ
-

1個

4,120( 4,532円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【機能】
・充電式工ボ.1レダ、エネループの両方の充電池に対応した充電器
・単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能充電LED表示2個付
・海外対応(AC100-240V)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電器セット・ユニバーサル充電器の型番EA758YK-2Cのページです。
型番EA758YK-2Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電器セット・ユニバーサル充電器

充電器セット・ユニバーサル充電器

    アルカリ乾電池

    アルカリ乾電池

      電池アダプター 単1形

      電池アダプター 単1形

        [単4] 乾電池(アルカリ ) 1.5V

        [単4] 乾電池(アルカリ ) 1.5V

          メーカー エスコ 三菱電機 旭電機化成 エスコ
          通常価格 4,120円 14,120円 456円 10,620円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 14日目   1日目   2日目   当日出荷可能
          詳細1 充電LED表示2個付 - - -
          製造元 パナソニック - - パナソニック
          充電可能本数 単1~単4形:1~4本、6P形:1本または2本 - - -
          詳細2 海外電圧対応(100~240V) - - -
          充電器サイズ 110(W)×67(D)×235(H)mm - - -

          充電器セット・ユニバーサル充電器のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました