(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球1灯)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球1灯)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,630円
税込価格
9,493円

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    60(弱) / 118(強・点滅)
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    単4
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 詳細2:
    布製、ゴム製ヘッドバンド付
  • 詳細3:
    集光
  • サイズ:
    57(W)×41(D)×45(H)mm
  • 重量:
    100g(電池含む)
  • 詳細1:
    ヘッド角度調整可能
  • 光源:
    白色LED球1灯
  • 防水性能:
    IPX4
  • ベルト幅:
    25mm
  • 使用電池:
    単4×3本(付属)
  • 電池寿命:
    6時間(強・点滅)、15時間(弱)
  • 照射距離:
    57m
  • 照射パターン:
    点灯/点滅

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー

1個

8,630( 9,493円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブラック

1個

8,630( 9,493円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球1灯)

[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球1灯)

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

      [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

      [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

        [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

        [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

          [単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・中・弱) EA758WB-31

          [単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・中・弱) EA758WB-31

            [充電式]ヘッドライト/LED EA758SE-9

            [充電式]ヘッドライト/LED EA758SE-9

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 8,630円 6,820円 5,740円 23,250円 19,290円 22,500円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  
              全光束(lm) 60(弱) / 118(強・点滅) - 30(弱) / 200(強) / 145(集光) / 70(散光) 1.8(青) / 55(白) / 1.5(赤) 215(強/正面照射) / 95(中/同時照射) / 22(弱/正面照射) / 96(中/下方照射) / 20(弱/同時照射) / 20(弱/下方照射) / 191(強/同時照射) / 196(強/下方照射) / 106(中/正面照射) 1000(強) / 400(中) / 65(弱)
              特殊用途 防水 防水 防水 防水 防水 防水
              電池種類 単4 単4 単4 その他 単3 リチウム
              商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト
              詳細2 布製、ゴム製ヘッドバンド付 布製、ゴム製ヘッドバンド付 - - UL規格:UL(Underwriters Laboratories)規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。 -

              [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球1灯)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました