(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式] 作業灯/LED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式] 作業灯/LED

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
173,250円 154,001円
税込単価
190,575円 169,401円

【商品仕様】・電源…鉛酸蓄電池・電球…LED球・明るさ…3,600ルーメン(強...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • タイプ:
    LED
  • 全光束(lm):
    5300
  • 色:
    ブラック
  • 詳細1:
    携帯式・設置式
  • 重量:
    11.3kg(電池含)
  • 材質:
    本体:耐衝撃サーモプラスチック、レンズ:ポリカーボネート
  • サイズ:
    伸長時:1830(H)×700(W)×720(D)mm、収納時:165(W)×560(D)×280(H)mm
  • レンズ径:
    114mm
  • 付属品:
    ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライターDCアダプター
  • 充電回数:
    約500回
  • 充電時間:
    約10時間
  • 明るさ:
    5300ルーメン(強)、2500ルーメン(中)、1300ルーメン(弱)
  • 光度:
    42000cd(強)、21300cd(中)、11600cd(弱)
  • 替バッテリー:
    EA758SB-47B
  • 照射距離:
    410m(強)、292m(中)、215m(弱)
  • 防水性能:
    IP67(水深1mで約30分間の防水性能)
  • 電源:
    鉛酸蓄電池
  • 電球:
    LED球
  • メーカー:
    ストリームライト(STREAM LIGHT)
  • 型番:
    45673
  • 照射パターン:
    ツインビーム(前方)
  • 連続点灯時間:
    強:4時間、中:9時間、弱:18時間
  • 商品名:
    PORTABLE SCENE LIGHT

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA758SJ-10 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

[充電式] 作業灯/LED 取扱説明書-1[充電式] 作業灯/LED 取扱説明書-2[充電式] 作業灯/LED 取扱説明書-3[充電式] 作業灯/LED 取扱説明書-4[充電式] 作業灯/LED 取扱説明書-5[充電式] 作業灯/LED 取扱説明書-6
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758SJ-10

1個

173,250円

154,001

( 169,401円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…鉛酸蓄電池
・電球…LED球
・明るさ…3,600ルーメン(強)、2,400ルーメン(中)、1,100ルーメン(弱)
・照射距離…352m(強)、283m(中)、210m(弱)
・光度…42,000cd(強)、21,300cd(中)、11,600cd(弱)
・サイズ…伸長時:1,830(H)×720(W)mm、収納時:560(W)×165(D)×280(H)mm
・レンズ径…114mm
・重量…11.3kg(電池含)
・充電時間…約10時間
・充電回数…約500回
・防水性能…IP67
・防滴仕様
・材質…本体:耐衝撃サーモプラスチック、レンズ:ポリカーボネート
・ヘッド角度調整可能(90°)
・付属品…ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター
・替バッテリー…EA758SB-47B
・【A】マンホールでの上からの照明に
・【B】レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付
・JAN:4548745108910

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[充電式] 作業灯/LEDの型番EA758SJ-10のページです。
型番EA758SJ-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[充電式] 作業灯/LED

[充電式] 作業灯/LED

    作業灯スタンド(EA815LD-690用)

    作業灯スタンド(EA815LD-690用)

      AC100V/20W 作業灯/LED(スタンド付)

      AC100V/20W 作業灯/LED(スタンド付)

        フレキマグネットホルダー(EA815LD-35A・AS,-81,-82用)

        フレキマグネットホルダー(EA815LD-35A・AS,-81,-82用)

          1.18-2.45m 作業灯スタンド

          1.18-2.45m 作業灯スタンド

            0.85-2.0m作業灯スタンド

            0.85-2.0m作業灯スタンド

              [EA814ZA-60用]2連用バー

              [EA814ZA-60用]2連用バー

                1.13-2.1m作業灯スタンド

                1.13-2.1m作業灯スタンド

                  1.2-2.0m 作業灯スタンド

                  1.2-2.0m 作業灯スタンド

                    AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付)

                    AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付)

                      1.32-1.97m作業灯スタンド

                      1.32-1.97m作業灯スタンド

                        Zライト Z-S7000

                        Zライト Z-S7000

                          Zライト Z-3600・Z-6600

                          Zライト Z-3600・Z-6600

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 山田照明 山田照明
                            通常価格 173,250円 27,440円 7,800円 5,980円 20,690円 16,000円 3,226円 14,453円 13,000円 11,900円 27,040円 26,550円 27,938円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品タイプ その他 - その他 関連商品 - 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 マグネット式 関連商品 - -
                            タイプ LED - LED - - - - - - その他 - - -
                            全光束(lm) 5300 - 1600 - - - - - - - - 528 -
                            ブラック - イエロー - - - - - - ブラック - - -
                            詳細1 携帯式・設置式 - スタンド式 - - - - - - 電球タイプ - - -

                            [充電式] 作業灯/LEDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました