(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
[単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)
  • 数量スライド割引

[単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付) (レビュー)

通常価格(税別)
12,300円
税込価格
13,530円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【商品仕様】
・使用電池…単3電池×2本(付属)
・光源…C4LED球
・照射パターン…点灯
・明るさ…85ルーメン(1,600cd)
・電池寿命…約3時間15分
・散光
・照射距離…80m
・サイズ…ヘッド径:直径20mm、全長508mm、
フレキシブルケーブル長:310mm
・重量…173g(電池含)
・ボディ材質…アルミ
・ポケットクリップ付
・マグネット壁面取付マウント付属
・ポリカーボネイトレンズ
・テールスイッチ
・JAN:4548745904901

[単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産作業に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02023/08/08
    生産時に暗いところを確認するために使用しています。メーカーは気にしていませんでしたが、大きさや明るさの仕様でこのモデルにしました。納品時にキズなど気になる点はなかったです。明るさは十分ですが、思っていたより電池の減りがはやい感じがします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)

[単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)

    7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

    7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

      [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

      [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

        [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)

        [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)

          ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

          ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

            ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

            ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

              [単4x1本] フラッシュライト/LED

              [単4x1本] フラッシュライト/LED

                ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

                ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ イチネンアクセス イチネンアクセス エスコ イチネンアクセス
                  通常価格 12,300円 8,260円 790円 6,150円 3,183円 3,227円 4,890円 3,463円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                  商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 - - LED型 -
                  種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ ペンタイプ - - ペンタイプ -
                  特殊用途 防水 - - 防滴 - - 防水 -
                  最大点灯時間(h) 7.5 - 1.5(強) / 3(弱、点滅) 8 - - 2.25 -
                  電源 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 - - 乾電池単4 -

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。