【商品仕様】・ボディーカラー…ブラック・光源…LED球・明るさ…10ルーメン・...
【商品仕様】
・ボディーカラー…ブラック
・光源…LED球
・明るさ…10ルーメン
・使用電池…AAAA電池×3本(付属)
・AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。
・電池寿命…約60時間
・散光
・全長…ケーブル伸長時:356mm、折曲げ収納時:171mm
・先端径…直径8mm
・重量…48g(電池含)
・フレキシブルケーブル(PVC保護膜)
・UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
・アルミボディ
・クリップ付
・防滴仕様
・テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。
・テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
・JAN:4548745369342
[AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒)の型番EA758SF-7のページです。
型番EA758SF-7に関する仕様情報を記載しております。