(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式] フラッシュライト/LED(黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式] フラッシュライト/LED(黒)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
39,170円 31,053円
税込単価
43,087円 34,158円

【商品仕様】・電源…ニッケル水素充電池・サイズ…直径41×225mm・重量…3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    5(弱) / 2.5(中) / 3(点滅) / 1.5(強)
  • 電源:
    充電池
  • 重量:
    364g(充電池含)
  • サイズ:
    Φ41×225mm
  • 材質:
    アルミニウム
  • 防水性能:
    IPX4
  • 明るさ:
    800ルーメン(強)、400ルーメン(中)、200ルーメン(弱)
  • 照射距離:
    310m(強)、219m(中)、155m(弱)
  • 電源詳細:
    ニッケル水素充電池
  • 付属品:
    充電器、ACアダプター付
  • メーカー:
    ストリームライト(STREAM LIGHT)
  • 耐衝撃性:
    1m
  • メーカー型番:
    75460
  • 商品名:
    STINGER DS
  • シリーズ:
    スティンガー(STINGER)

型番

EA758SD-17 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

[充電式] フラッシュライト/LED(黒) 取扱説明書1[充電式] フラッシュライト/LED(黒) 取扱説明書2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758SD-17

1個

39,170円

31,053

( 34,158円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…ニッケル水素充電池
・サイズ…直径41×225mm
・重量…364g(充電池含む)
・材質…アルミニウム
・防水性能…IPX4
・先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。
・付属品…充電器、ACアダプター付
・明るさ…640ルーメン(強)、
340ルーメン(中)、
170ルーメン(弱)
・電池寿命…1時間30分(強)、
2時間30分(中)、
5時間(弱)
3時間(点滅)
・照射距離…297m(強)
・散光
・JAN:4548745491722

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[充電式] フラッシュライト/LED(黒)の型番EA758SD-17のページです。
型番EA758SD-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[充電式] フラッシュライト/LED(黒)

[充電式] フラッシュライト/LED(黒)

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

      [充電式] フラッシュライト/LED

      [充電式] フラッシュライト/LED

        [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)

        [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)

          [単3x3本] フラッシュライト/LED(首振り)

          [単3x3本] フラッシュライト/LED(首振り)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 39,170円 31,390円 30,340円 1,170円 1,950円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
            商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
            種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ
            特殊用途 防水 防水 防雨 防水 防水
            最大点灯時間(h) 5(弱) / 2.5(中) / 3(点滅) / 1.5(強) 3(強) / 7.5(点滅) / 5.5(中) / 10(弱) 3(強) / 7.5(点滅) / 5.5(中) / 10(弱) 12(SOS点滅) / 6(強) / 180~200(弱) / 12(中) 14(中) / 7(強) / 70(弱)
            電源 充電池 充電池 充電池 特殊 乾電池単3

            [充電式] フラッシュライト/LED(黒)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました