(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,544円
税込単価
1,698円

【商品仕様】・光源…LED球・照射パターン…点灯、SOS点滅・明るさ…200ル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    3(中) / 11(弱、SOS) / 1.5(強)
  • 電源:
    特殊
  • 重量:
    55g(本体のみ)
  • サイズ:
    Φ23×89mm
  • 材質:
    アルミニウム、ステンレス鋼
  • 防水性能:
    IPX8(水深2m防水設計)
  • 明るさ:
    200ルーメン(強)、100ルーメン(中)、20ルーメン(弱、SOS)
  • 照射距離:
    30m(強)
  • 照射パターン:
    点灯、SOS点滅
  • 電源詳細:
    CR123A×1本(別売)

型番

EA758RM-84 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758RM-84

1個

1,544( 1,698円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・光源…LED球
・照射パターン…点灯、SOS点滅
・明るさ…200ルーメン(100%)、100ルーメン(50%)、20ルーメン(10%)
・照射距離…30m(100%)
・使用電池…CR123A×1本(別売)
・電池寿命…約1時間半(100%)、約3時間(50%)、約11時間(10%、SOS点滅)
・集光
・サイズ…直径23×89mm
・重量…55g(本体のみ)
・材質…アルミニウム、ステンレス鋼
・水深2m防水仕様(IPX8)
・ホルスター、ストラップ付
・JAN:4548745885255

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒の型番EA758RM-84のページです。
型番EA758RM-84に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒

[CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒

    [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(防水・黒

    [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(防水・黒

      [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)

      [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 1,544円 2,419円 1,170円
        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ LED型 LED型 LED型
        種類 ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ
        特殊用途 防水 防水 防水
        最大点灯時間(h) 3(中) / 11(弱、SOS) / 1.5(強) 3(強) / 28(弱、点滅、SOS) / 6(中) 12(SOS点滅) / 6(強) / 180~200(弱) / 12(中)
        電源 特殊 特殊 特殊

        [CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        携帯用
        評価 5.0満足度:5.02022/07/11
        小型ですが、大変明るく照らしてくれます。携帯用に使用しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました