(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,170円
税込単価
1,287円

【商品仕様】・光源…LED球・使用電池…CR123A×2本(別売)・照射パター...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    12(SOS点滅) / 6(強) / 180~200(弱) / 12(中)
  • 電源:
    特殊
  • 重量:
    158g(電池含)
  • サイズ:
    Φ34×146mm
  • 材質:
    アルミニウム
  • 防水性能:
    IPX6
  • 明るさ:
    240ルーメン(強)、120ルーメン(中)、5~10ルーメン(弱)、240ルーメン(SOS点滅)
  • 照射距離:
    200m(強)
  • 照射パターン:
    点灯、SOS点滅
  • 電源詳細:
    CR123A×2本(別売)

型番

EA758RM-52 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758RM-52

1個

1,170( 1,287円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・光源…LED球
・使用電池…CR123A×2本(別売)
・照射パターン…点灯、SOS点滅
・明るさ…240ルーメン(強)、120ルーメン(中)、5/10ルーメン(弱)、240ルーメン(SOS点滅)
・照射距離…200m(強)
・電池寿命…6時間(強)、12時間(中)、180/200時間(弱)、12時間(SOS点滅)
・散光
・サイズ…直径34×146mm
・重量…158g(電池含)
・材質…アルミニウム
・ストラップ、ホルスター、Oリング付
・JAN:4548745885132

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)の型番EA758RM-52のページです。
型番EA758RM-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)

[CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)

    [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(防水・黒

    [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(防水・黒

      [CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒

      [CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒

        [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

        [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

          LEDキーライト 2way

          LEDキーライト 2way

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ELPA朝日電器
            通常価格 1,170円 2,419円 1,544円 790円 696円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 6日目  
            商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
            種類 ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ キーホルダタイプ
            特殊用途 防水 防水 防水 - -
            最大点灯時間(h) 12(SOS点滅) / 6(強) / 180~200(弱) / 12(中) 3(強) / 28(弱、点滅、SOS) / 6(中) 3(中) / 11(弱、SOS) / 1.5(強) 1.5(強) / 3(弱、点滅) -
            電源 特殊 特殊 特殊 乾電池単4 ボタン電池

            [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            携帯用
            評価 5.0満足度:5.02022/01/11
            携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました