(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
[単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm
  • 数量スライド割引

[単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm (レビュー)

通常価格(税別)
790円
税込価格
869円
通常出荷日
2日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
集散光機能・ストラップ付です。
点灯時に、ヘッド周囲点灯リングが赤く点灯します。
消灯忘れ防止に役立ちます。

[単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mmのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    携帯用
    評価 5.0満足度:5.02020/12/02
    携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

[単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

      [単4x1本] フラッシュライト/LED

      [単4x1本] フラッシュライト/LED

        [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

        [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

          [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)

          [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 790円 31,390円 4,890円 8,440円 6,150円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
            種類 ストラップタイプ ハンディタイプ ペンタイプ ストラップタイプ ペンタイプ
            最大点灯時間(h) 1.5(強) / 3(弱、点滅) 3(強) / 7.5(点滅) / 5.5(中) / 10(弱) 2.25 202(弱) / 8(強) 8
            電源 乾電池単4 充電池 乾電池単4 乾電池単3 乾電池単4
            詳細1 集散光機能 散光 散光 - 散光

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。