(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単3x3本] フラッシュライト/LED(首振り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単3x3本] フラッシュライト/LED(首振り)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,950円
税込単価
2,145円

【商品仕様】・サイズ…直径59×206mm・重量…203g・防水性能…IP66...

詳細情報を確認する

型番

EA758RK-91 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758RK-91

1個

1,950( 2,145円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径59×206mm
・重量…203g
・防水性能…IP66
・首が折れ曲がるので投光器のような使い方も可能です。
・使用電池…単3×3本(別売)
・明るさ…500ルーメン(強)、
250ルーメン(中)、
25ルーメン(弱)
・電池寿命…7時間(強)、
14時間(中)、
70時間(弱)
・JAN:4548745252422

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単3x3本] フラッシュライト/LED(首振り)の型番EA758RK-91のページです。
型番EA758RK-91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単3x3本] フラッシュライト/LED(首振り)

[単3x3本] フラッシュライト/LED(首振り)

    [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

    [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

      SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

      SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

        [充電式] フラッシュライト/LED

        [充電式] フラッシュライト/LED

          マーベル LEDハンディライト_K9054102983

          マーベル LEDハンディライト_K9054102983

            [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

            [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

              メーカー エスコ エスコ SIGHTRON エスコ マーベル エスコ
              通常価格 1,950円 13,390円 4,689円 30,340円 10,800円 980円
              通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能
              商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 - LED型
              種類 ハンディタイプ ペンタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ - ハンディタイプ
              特殊用途 防水 防水 防水 防雨 - -
              最大点灯時間(h) 14(中) / 7(強) / 70(弱) 2(強) / 11(弱) - 3(強) / 7.5(点滅) / 5.5(中) / 10(弱) - 5
              電源 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3 充電池 - 乾電池単1

              [単3x3本] フラッシュライト/LED(首振り)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました