(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
49,780円 41,914円
税込単価
54,758円 46,105円

【商品仕様】・光源…LED球・明るさ…45ルーメン・サイズ…133(W)×17...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    280
  • 電源:
    電池式
  • 特殊用途:
    防爆
  • 重量:
    1.45kg(電池含)
  • サイズ:
    133(W)×179(D)×150(H)mm
  • 連続点灯時間:
    48時間
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • 使用電池:
    単1電池×3本(別売)
  • メーカー型番:
    PEP-03D

型番

EA758HA-32 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

[単1x3本] 作業灯/LED(防爆型) 取扱説明書1[単1x3本] 作業灯/LED(防爆型) 取扱説明書2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758HA-32

1個

49,780円

41,914

( 46,105円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・光源…LED球
・明るさ…45ルーメン
・サイズ…133(W)×179(D)×150(H)mm
・重量(kg)…1.45
・使用電池…単1電池×3本(別売)
・ガラスを保護する前面ガード付
・肩かけベルト付
・耐圧防爆構造(d2G5基準合格品)
・アルミダイカストボディに合成ゴムコーティング
・充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。
・直線的な白色ビーム光で、視認性に優れた設計の高輝度3WのスーパーLEDライト。
・連続点灯時間…72時間
・JAN:4548745001150

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)の型番EA758HA-32のページです。
型番EA758HA-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)

[単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)

    LEDラバーライト タン

    LEDラバーライト タン

      [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

      [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

        [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

        [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

          [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

          [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

            [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

            [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

              メーカー エスコ ELPA朝日電器 エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 49,780円 1,284円 8,440円 790円 31,390円 9,210円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品の種類 LED - - - - -
              明るさ(lm) 280 - - - - -
              電源 電池式 - - - - -
              特殊用途 防爆 - - - - -
              重量 1.45kg(電池含) - - - - -

              [単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました