(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単3x3本] ランタン/LED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単3x3本] ランタン/LED

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,270円
税込単価
9,097円

【商品仕様】・光源…白色LED球1個、赤色LED球2個・サイズ…直径60×13...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ランタン
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    192(赤色強) / 37(白色弱) / 288(赤色点滅) / 7(白色強) / 15.5(白色中)
  • 電源:
    乾電池単3
  • 光源:
    白色LED球1個、赤色LED球2個
  • 重量:
    249g(電池含む)
  • サイズ:
    Φ60×138mm
  • 材質:
    本体:ポリカーボネイト樹脂(ラバーコーティング)、カバー:ポリカーボネイト樹脂
  • 電源詳細:
    単3×3本(別売)
  • メーカー:
    ストリームライト(STREAM LIGHT)
  • 明るさ(LED球:白):
    200ルーメン(強)、100ルーメン(中)、50ルーメン(弱)
  • 明るさ(LED球:赤):
    0.7ルーメン(強・点滅)
  • 耐衝撃性:
    2m
  • 防水規格:
    IPX7(水深1m)
  • メーカー型番:
    44941
  • 商品名:
    SIEGE

型番

EA758CV-48 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758CV-48

1個

8,270( 9,097円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・光源…白色LED球1個、赤色LED球2個
・サイズ…直径60×138mm
・重量…249g(電池含む)
・水に落としても浮き上がります。(水深1m防水)
・カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。
・使用電池…単3×3本(別売)
・明るさ(LED球:白)…200ルーメン(強)、
100ルーメン(中)、
50ルーメン(弱)
・明るさ(LED球:赤)…0.7ルーメン(強・点滅)
・電池寿命(LED球:白)…7時間(強)、
15時間30分(中)、
37時間(弱)
・電池寿命(LED球:赤)…192時間(強)、
288時間(点滅)
・JAN:4548745491753

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単3x3本] ランタン/LEDの型番EA758CV-48のページです。
型番EA758CV-48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単3x3本] ランタン/LED

[単3x3本] ランタン/LED

    [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)

    [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)

      [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑)

      [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑)

        [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

        [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

          [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

          [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

            [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

            [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

              [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

              [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 8,270円 1,170円 18,470円 790円 31,390円 9,210円 39,170円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                種類 ランタン ストラップタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ ランタン ハンディタイプ
                特殊用途 防水 防水 防水 - 防水 防水 防水
                最大点灯時間(h) 192(赤色強) / 37(白色弱) / 288(赤色点滅) / 7(白色強) / 15.5(白色中) 12(SOS点滅) / 6(強) / 180~200(弱) / 12(中) 5.5(白)、16(青、緑) 1.5(強) / 3(弱、点滅) 3(強) / 7.5(点滅) / 5.5(中) / 10(弱) 192(赤色強) / 37(白色弱) / 288(赤色点滅) / 7(白色強) / 15.5(白色中) 5(弱) / 2.5(中) / 3(点滅) / 1.5(強)
                電源 乾電池単3 特殊 乾電池単3 乾電池単4 充電池 乾電池単3 充電池

                [単3x3本] ランタン/LEDのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました