(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)

38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,040円
税込単価
1,144円

【商品仕様】・材質…ナイロン・ライト受部内径…25×20mm(ゴム素材)・適応...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • サイズ:
    38×35×170mm
  • 材質:
    ナイロン
  • ベルト幅:
    55、80mm(2層構造)
  • ライト受部内径:
    25×20mm(ゴム素材)
  • 適応ライト長:
    155mm以下

型番

EA758CS-22 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他その他オプション
サイズ38×35×170mm材質ナイロン
ベルト幅55、80mm(2層構造)ライト受部内径25×20mm(ゴム素材)
適応ライト長155mm以下 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758CS-22

1個

1,040( 1,144円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ナイロン
・ライト受部内径…25×20mm(ゴム素材)
・適応ライト長…155mm以下
・サイズ…38×35×170mm
・ベルト幅…55mm、80mm
・マジックテープ付
・JAN:4548745561647

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)の型番EA758CS-22のページです。
型番EA758CS-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)

38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)

    60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)

    60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)

      AC100V/72W作業灯/LED(スタンド付)

      AC100V/72W作業灯/LED(スタンド付)

        P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

        P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

          [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑)

          [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑)

            LEDライトレッドレンザー

            LEDライトレッドレンザー

              [充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24

              [充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24

                [充電式]作業灯/LED(スタンド付)

                [充電式]作業灯/LED(スタンド付)

                  50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)

                  50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)

                    AC100V/30W作業灯/LED(スタンド付)

                    AC100V/30W作業灯/LED(スタンド付)

                      レッドレンザー P5/P5R/P5E 用ポーチ

                      レッドレンザー P5/P5R/P5E 用ポーチ

                        [単3x3本] ランタン/LED

                        [単3x3本] ランタン/LED

                          TT用ポーチ

                          TT用ポーチ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ LED LENSER エスコ LED LENSER エスコ エスコ エスコ エスコ LED LENSER エスコ LED LENSER
                            通常価格 1,040円 1,540円 96,703円 1,197円 18,470円 1,100円 9,610円 43,088円 1,100円 23,500円 1,250円 8,270円 1,088円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ その他 その他 - その他 LED型 LED型 LED型 - その他 - その他 LED型 その他
                            その他 オプション オプション - - - オプション - - オプション - - - -
                            サイズ 38×35×170mm 59×54×230~240mm - - 59×27×118(H)mm - Φ62×224mm、62×78×224mm(ヘッド曲げ時) - 55×150~160mm - - Φ60×138mm -
                            材質 ナイロン ナイロン - - 本体:耐衝撃性・耐候性ナイロン、レンズ:ポリカーボネート - - - ナイロン - - 本体:ポリカーボネイト樹脂(ラバーコーティング)、カバー:ポリカーボネイト樹脂 -
                            ベルト幅 55、80mm(2層構造) 65mm(マジックテープで調整可) - - - - - - 55mm(マジックテープで調整可) - - - -

                            38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト